Verhoog het comfort in woningen voor een fractie van de kosten
Elk jaar worden miljoenen liters water verspild terwijl men moet wachten tot het water de gewenste temperatuur heeft bereikt, waardoor schoon water, tijd en geld door de afvoer zomaar wegvloeit. De meeste huiseigenaren realiseren zich niet dat dit probleem snel en goedkoop kan worden opgelost. Warm water pompen en recirculatie systemen zijn zelfs zo kosteneffectief dat ze een besparing van 67% warmte-energie op de lange termijn kunnen opleveren.
Grundfos pompen en warm water recirculatoren worden geleverd met meerdere functies en mogelijkheden, waardoor zodat verschillende opties kunnen worden aangeboden passend bij de gebruikspatronen. Het energieverbruik kan aanzienlijk omlaag en geeft het comfort om niet meer te hoeven wachten op warm water.
De 5 voordelen van een COMFORT pomp gebruiken
We hebben een aantal van de meest voorkomende voordelen van een COMFORT warm water recirculatie pomp op een rijtje gezet.
- Meer tijd: De dagelijkse routines gaan veel sneller door niet te hoeven wachten op warm water.
- Douchen in een mum van tijd: Stel je eens voor dat je direct onder een warme douche kunt stappen zonder te wachten tot het water warm is geworden.
- Lagere energierekeningen: Met de COMFORT T temperatuurregeling, gecombineerde timer en temperatuurregeling met COMFORT TDT of slimme AUTOADAPT technologie met COMFORT TA wordt het verbruik tot een absoluut minimum beperkt. Geweldig!
- Beter voor het milieu: Behalve geld besparen is het ook een uitstekende manier om natuurlijke hulpbronnen te besparen.
- Geen lawaai: Bekend met het irritante zoemende geluid van oude pompen? Zeg vaarwel tegen deze problemen met de COMFORT pomp!
Bekijk de video hieronder voor meer informatie.
Hoeveel water en energie kan je besparen?
Deze korte video laat zien hoe er met efficiënte warm water recirculatie systemen water en energie kunnen worden bespaard. Gebruik het eenvoudige overzicht om de voordelen van warm water recirculatie pompen te bekijken.
Geen tijd en water meer verspillen
Ontdek de voordelen voor huiseigenaren bij het kiezen van een circulatiepomp van Grundfos.
Kies de beste warm water recirculatiepomp.
Elke pomp in de COMFORT serie is ontworpen voor maximaal comfort met minimaal energieverbruik. Het selecteren van het juiste systeem is net zo eenvoudig als bepalen welke regelmodus geschikt is voor de behoeften van elk huishouden. In vergelijking met continu bedrijf kunnen verschillende regelmodi worden gebruikt om energieverliezen door recirculatie te verminderen.
COMFORT
Continu bedrijf 24/7: Het beste voor woningen waar de lokale regelgeving 24/7 bedrijf vereist, of waar externe regeling wordt verzorgd door een boiler, timer of andere smart home technologie.
COMFORT T
Temperatuurregeling: Het beste voor woningen zonder specifiek dagschema met energieproblemen en aandacht voor comfort. Geen handmatige instellingen vereist.
De temperatuurregelmodus vermindert de warmte-energie die wordt gebruikt door de boiler aanzienlijk en bespaart tot 25% warmte-energie in vergelijking met een continu draaiende pomp.
COMFORT TDT
Timer- en temperatuurregeling: Het beste voor woningen met een specifiek tijdschema en een wens om energieverbruik te verminderen. Vereist handmatige timerinstellingen.
De timer- en temperatuurregelmodus verminderen de warmte-energie die door de boiler wordt gebruikt aanzienlijk en besparen tot 56% warmte-energie in vergelijking met een continu draaiende pomp.
COMFORT TA
AUTOADAPT bediening: Het beste voor woningen waar het dagelijkse schema niet eenvoudig te definiëren is en waar het gezin maximale energiebesparingen wil realiseren.
Temperatuurregeling: Uitermate geschikt voor vakantiehuizen. Geen handmatige instellingen vereist.
Constante werking 24/7.
De AUTOADAPT regelmodus vermindert de warmte-energie die door de boiler wordt gebruikt aanzienlijk en bespaart tot 67% warmte-energie in vergelijking met een constant draaiende pomp.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Veelgestelde vragen
We hebben de veelgestelde vragen op één plek verzameld. Bekijk de meestgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op alle vragen over onze producten.
Deze korte video laat zien hoe er met efficiënte warm water recirculatie systemen water en energie kunnen worden bespaard. Gebruik het eenvoudige overzicht om de voordelen van warm water recirculatie pompen te bekijken.
Meer weten? Lees er alles over in onze speciale artikelen
Ontdek de laatste innovaties op het gebied van pomptechnologie in onze artikelen, leermaterialen, video's en meer. Behaal de meest optimale prestaties uit alle Grundfos oplossingen door de inzichten van ons ervaren team experts.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
COMFORT pompen dragen bij aan een duurzaam milieu
- doordat ze elk huishouden tot 15,000 liter schoon water per jaar helpen besparen! Dat is 115 badkuipen per jaar.
We weten allemaal hoe het voelt om te moeten wachten op warm water - onder de douche, in bad of uit de kraan. Dat is niet alleen onprettig, de verspilling van schoon drinkwater is hierdoor enorm. Dit kunt u voorkomen door de enkelleidingstoevoer voor warmwater te vervangen door een tweeleidingslussysteem met een circulatiepomp. Hiermee haalt u niet alleen het genot van direct warm water in huis, u bespaart tegelijk ook water én energie.
Ontdek meer over water - onze unieke hulpbron
Van al onze natuurlijke hulpbronnen is water de allerbelangrijkste. Laten we dit niet verspillen! Elk jaar gaan er miljoenen liters water verloren terwijl bewoners staan te wachten tot het water warm genoeg is.
Het op energie-efficiënte wijze vervoeren en bewaren van water is ons werk.
- Dit is waar wij een positief verschil kunnen maken.
Voor Grundfos is duurzaamheid een mindset, een manier van zakendoen. Het gaat om het zo duurzaam mogelijk toevoegen van waarde voor de wereld, voor onze klanten, voor ons bedrijf en voor onze medewerkers.
Dat zit in ons DNA. Wij erkennen dat het oppakken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid van cruciaal belang is voor het leven van toekomstige generaties. Wij geloven dat we met onze producten en oplossingen de levens van miljoenen mensen elke dag weer iets beter maken. Ons streven is om een nog groter verschil te maken voor de minstbedeelden in de wereld.
Bij Grundfos is duurzaamheid geen extraatje naast de reguliere business. Duurzaamheid is juist onze business.
Wij willen actief ons steentje bijdragen aan het ontwikkelen van vooruitstrevende oplossingen voor de water- en klimaatuitdagingen op de wereld. Daarnaast willen wij de levenskwaliteit van mensen verbeteren. Dit doen wij door continu te blijven werken aan het ontwikkelen van energie-efficiënte en intelligente wateroplossingen.
Doe ook mee en train jezelf via handige tools en ontvang als eerste nieuws over producten, updates en evenementen
Vragen over deze toepassing?
We hebben alle veelgestelde vragen en antwoorden op één plek verzameld. Bekijk de vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op alle vragen over onze producten.
Lees verhalen van klanten over toepassingsvoordelen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid voor uw toepassing. Lees de eigen verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Verbeter je kennis
Ontdek hoe je een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor jouw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers en video's.
Hoe kunnen wij verder helpen?
Of het nu gaat om het zoeken naar een product of het inwinnen van advies bij een Grundfos expert, wij helpen graag verder om het meeste uit de pompoplossing te halen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor extra support.