OEM Space heating
Heating distribution kits are pre-manufactured units. There are pumps for different zones with or without mixing valves. For systems with a hydraulic separator or buffer tank, distribution pumps are independent from the heat generator and primary pump and can be internally controlled like ALPHA.
Toekomstbestendige CV-installaties ontwerpen
Veel huishoudens hebben vandaag de dag CV-installaties met secundaire pompen. Als stand-alone en zelf-geregelde units moeten ze flexibel kunnen reageren op veranderende debieteisen van radiatoren en vloerverwarmingscircuits. Omdat de verwarmingsbranche kijkt naar zuinige, gedigitaliseerde oplossingen, is het waarborgen van goed presterende, toekomstbestendige hydraulische systemen belangrijker dan ooit tevoren.
Zorgen voor naadloze integratie
Van OEM's wordt verwacht dat zij optimale omstandigheden creëren voor hydraulische installaties door oplossingen te leveren die perfect aansluiten op de besturingsvereisten van de omgeving. Zo dienen installaties aanpasbaar te zijn aan de hand van diverse parameters, zoals het vereiste debiet, flexibele regeling, benodigde ruimte, onderhoud en energiekosten.
Ervoor zorgen dat installaties goed ingeregeld kunnen worden speelt hierbij een belangrijke rol. Goed inregelen kan ongewenst geluid voorkomen dat wordt veroorzaakt door temperatuurverschillen in het systeem en is cruciaal voor het besparen van energie door het over- en onderaanbod van het systeem in te regelen.
Om een optimale warmtedistributie te bereiken en te voldoen aan energievereisten moeten OEM's zorgen voor perfecte integratie en functionaliteit bij elke oplossing. Dat betekent ook dat ze de flexibiliteit moeten bieden om te kiezen tussen diverse prefab alternatieven om perfect passende oplossingen voor elke zone te leveren.
Hoe kunnen we bijdragen
Bij Grundfos zorgen we ervoor dat onze oplossingen zijn geoptimaliseerd voor alle soorten CV-installaties. We zijn trots op onze tientallen jaren ervaring met water en waterinstallaties en hebben onszelf als doel gesteld om OEM's de flexibiliteit te bieden die ze nodig hebben om specifieke gebouwzones te regelen en om te voldoen aan steeds veranderende behoeften. Via een toekomstgerichte, op samenwerking gerichte aanpak kunnen we onze circulatieoplossingen aanpassen aan bestaande subsystemen voor zowel radiator- als vloerverwarmingsinstallaties om een optimale warmtedistributie met een laag energieverbruik te waarborgen.
De toekomst is digitaal
De verwarmingsoplossingen van de toekomst zijn slimme installaties. Door gebruik te maken van ingebouwde digitale componenten, zoals debietsensoren en schakelaars, kunnen OEM's waardevolle datapunten bewaken om zo prestaties te optimaliseren en in real-time storingen te voorspellen.