Industriële waterzuivering met alle methoden voor alle waterbronnen
De serie verschillende waterzuiveringstoepassingen in de industrie is net zo breed als het toepassingsbereik. Grundfos biedt betrouwbare en intelligente pompen en componenten voor waterzuiveringsoplossingen in alle industriële systemen en toepassingen. Te beginnen bij de waterbron, of het nu oppervlaktewater, grondwater, zeewater, leidingwater of zelfs afvalwater is: allemaal moeten ze worden gezuiverd om te voldoen aan de eisen van de respectievelijke industrieën. Of u nu agressieve media zoals zeewater wilt behandelen of ultrazuiver water (WFI, UPW) wilt produceren, Grundfos biedt u uiterst betrouwbare pompoplossingen.
Grundfos waterzuiveringspompen ondersteunen alle relevante zuiveringsstappen van inname tot distributie, zoals verwijdering van stoffen, ontsmetting, stabilisatie (inclusief dosering van chemicaliën), bewaking en besturing of ontzilting in het algemeen. Alle pompen binnen de waterzuivering kunnen op een intelligente manier worden gecombineerd, waardoor een zeer nauwkeurige en efficiënte dosering van additieven wordt geboden voorafgaand aan of tijdens het zuiveringsproces. Alle pompen kunnen worden geleverd met meet- en regelsystemen die de belangrijkste waterchemie en procestechnische parameters meten en regelen.
Of toenemende troebelheid dan wel veranderende eisen aan de schoonwaterzijde u voor een uitdaging stellen, de intelligente pompen van Grundfos kunnen u helpen uw gehele waterzuiveringssysteem te stabiliseren om efficiënter met fluctuaties om te kunnen gaan. Met Grundfos iSOLUTIONS kunnen verschillende processen met elkaar communiceren om zo door het gehele proces een constante niveauregeling te behouden. Hiermee kunt u debieten van twee bronnen mengen en een constante druk handhaven, ook als een debiet verandert.
Minimaliseer kosten met intelligente dosering van chemicaliën
Dosering van chemicaliën is cruciaal bij het voorbereiden van ongezuiverd water voor de volgende stap in het zuiveringsproces of voor waterbehandeling. Bij het toevoegen van chemicaliën is de veiligheid van de operators van cruciaal belang, samen met de waterkwaliteit en de naleving van de regelgeving. Bekijk hoe onze expert waterzuivering uitlegt hoe Grundfos iSOLUTIONS u kan helpen deze complexiteit te minimaliseren en de veiligheid te maximaliseren - en tijd en geld bespaart.
Veilige, effectieve waterbehandeling
Een Europees metaal-mechanisch bedrijf had te maken met operationele problemen die terug te voeren waren op de koeltorens. Het bedrijf gebruikte handmatige doseerprocedures die het risico inhielden van onnauwkeurig chemicaliëngebruik, wat tot verontreiniging kon leiden. Grundfos stelde een intelligente oplossing voor die naar verwachting ging zorgen voor een gelijkmatiger werking, betere bacteriebestrijding, eenvoudiger rapportage over naleving en waterbesparing.
Verminder het risico op verontreiniging in koeltorens
Het water dat wordt gebruikt in industriële koeltorens heeft speciale behoeften en eisen. Als het water niet aan bepaalde chemische en biologische parameters voldoet, kan het koelen kostbaar en inefficiënt zijn. Het kan ook leiden tot biologische verontreiniging die legionella en andere gezondheidsrisico's tot gevolg kan hebben.
Download de whitepaper en ontdek een betrouwbare methode voor de behandeling van water in koeltorens, die in combinatie met de optimalisatie van de 'blowdown' (voor waterafvoer) de grootste kans biedt op verbetering van de waterveiligheid en het rendement.
De app voor chemicaliënbeheer
De nieuw ontwikkelde app voor chemicaliënbeheer van Grundfos is ontworpen om het leven van facilitair managers en operators gemakkelijker te maken, en meet online systeemrelevante gegevens en produceert op verzoek nalevingsrapporten. De app verbetert de veiligheid van de gebruiker door te waarborgen dat alleen de juiste chemicaliën worden gebruikt in het chemische zuiveringssysteem. Het toont zelfs waarschuwingen, uitschakelingen en de chemicaliënstatus in real-time, waardoor de uptime wordt verbeterd.
Wilt u uw kennis over deze toepassing verbeteren?
Ontdek de meest recente onderzoeken over pompen en systemen, waar u Grundfos-oplossingen kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt behalen, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos naar specifiek trainingsmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Drukverhogingsystemen
Horizontale meertrapspompen
Inline meertrapspompen
Drukverhoginginstallatie
Doseerpompen
Other
Lees verhalen van klanten over toepassingsvoordelen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid voor uw toepassing. Lees de eigen verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie.
Verbeter uw kennis
Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.