De beste keuze wanneer systeembesturing en -bewaking centraal staan. De MAGNA3 ondersteunt veldbus door optionele CIM-modules en heeft een LCD-disp...
End-suction lang-gekoppelde pompen volgens EN 733
Kortgekoppelde end-suction pomp, overeenkomstig EN 733 (blokpomp)
CM/CME zijn betrouwbare, stille en compacte horizontale end-suction pompen. Dankzij het modulaire pompontwerp kunnen eenvoudig oplossingen op maat ...
Eentraps, in-line pompen met een mechanische asafdichting. De pompen zijn kortgekoppeld, d.w.z dat pomp en motor separaat zijn.
Verticale inline meertraps centrifugaalpomp
Digitale doseerpompen voor het zeer nauwkeurig doseren van chemicaliën, waardoor geavanceerde procesbeheersing en integratie met systeembesturing m...
Het assortiment mechanische pompen van Grundfos is een reeks extreem sterke pompen voor toepassingen die betrouwbare dosering en hogedrukmogelijkhe...