Zorgeloze afwatering
Ontdek ons assortiment zorgeloze en betrouwbare pompen voor afvoersystemen in huis die het afvoerwater uit je huis kunnen verwijderen en je huis veilig en schoon kunnen houden.
Houd je huis veilig en schoon met een zorgeloos afvoersysteem
Wanneer de riolering in huis overbelast raakt, kan dit terugstroming of zelfs overstroming veroorzaken, wat kan leiden tot kostbare waterschade en mogelijke gezondheidsrisico's. Voorkomen dat er water in huis komt kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, maar met een zorgeloos en betrouwbaar afvoersysteem voor je huis kun je je huis altijd veilig en schoon houden.
Waarom kiezen voor een afvoerpomp voor thuisgebruik van Grundfos?
Wat kan een goed afvoersysteem voor je doen?
Onze zorgeloze en betrouwbare afvoerpompen voor thuisgebruik pompen overtollig water uit wasmachines, badkuipen, douches en gootstenen uit gebouwrioleringen of kelders die gevoelig zijn voor overstroming.
Het juiste huishoudelijke afvoersysteem kiezen
Bekijk onze populairste afvoerpompen voor thuis. Als je een onderwateroplossing/dompelpompoplossing nodig hebt, raden we je aan contact op te nemen met je plaatselijke installateur voor advies over de optimale oplossing voor jouw huis.
Opmerking: professionele installateurs worden willekeurig doorzocht en weergegeven op basis van geografische locatie en niet of ze zijn goedgekeurd of gecertificeerd door Grundfos
Vind snel een vervanging voor jouw pomp.
Gebruik onze vervangingstool om de beste vervanging te zoeken voor een bestaande Grundfos pomp of een ander pompmerk.
De Grundfos UNILIFT CC
Onze meest veelzijdige, duurzame afvoerpompoplossing. Neem eenvoudig de controle over de afvoer van je huis met de UNILIFT CC, wanneer je water uit je kelder of uit één van je huishoudelijke apparaten wilt laten verwijderen.
Onze populairste afvoerpomp
Inspiratie opdoen
Kijk hoe andere huiseigenaren hebben geprofiteerd van een Grundfos afvoeroplossing.
Krijg meer dan een zorgeloze afvoer in je huis
De meeste huiseigenaren weten niet hoe gemakkelijk het is om het perfecte huis te krijgen. Met onze hulp kun je je water- en verwarmingssystemen probleemloos upgraden. Bekijk hieronder alle mogelijkheden om je huis te verbeteren.