Efficiënte verwarmingssystemen
Bereik hoge niveaus van comfort en energiebesparing door te upgraden naar efficiënte verwarming met de Grundfos oplossingen.
Maak het je comfortabel met efficiënte verwarmingsoplossingen voor thuis
Wanneer het om verwarming gaat, behoren watercirculatiepompen tot de grootste energieverbruikers. 10% van alle elektriciteit ter wereld wordt gebruikt door pompen – vaak inefficiënt. De meeste huizen hebben een pomp die prima werkt, maar omdat hij meer dan 10 jaar oud is, verbruikt hij waarschijnlijk te veel energie – met alle gevolgen van dien voor je elektriciteitsrekening en het milieu. Dat hoeft niet meer. Verheug je op grote energiebesparingen en meer comfort met efficiënte verwarming.
Waarom kiezen voor een ecologisch verwarmingssysteem van Grundfos?
Welk verwarmingssysteem is de juiste oplossing?
Verwarmingspompen zijn essentieel voor het comfort in huis. Vandaag de dag zijn er wereldwijd 200 miljoen pompen die inefficiënt werken. Door je circulatiepomp te vervangen door een intelligente en energie-efficiënte pomp, kun je het energieverbruik aanzienlijk verlagen en het algehele binnencomfort en klimaat verbeteren. Ook kun je met het inregelen van je verwarmingssysteem tot 55% op je energieverbruik besparen en zorg je ervoor dat je huis gelijkmatig wordt verwarmd. Of je huis nu radiator- of vloerverwarming heeft, wij hebben de oplossing die zich aanpast aan jouw behoeften, zodat je je comfort kunt maximaliseren en je energieverbruik kunt minimaliseren.
Het juiste ecologisch verwarmingssysteem kiezen
Geef een paar omstandigheden van je huis en woonsituatie op en wij adviseren je over pompoplossingen die passen bij jouw behoeften. Je kunt ook een professionele installateur zoeken voor hulp bij de keuze, aankoop en installatie.
Vind snel een vervanging voor jouw pomp.
Gebruik onze vervangingstool om de beste vervanging te zoeken voor een bestaande Grundfos pomp of een ander pompmerk.
De Grundfos ALPHA2 GO
Het ecologisch verwarmingssysteem van de toekomst. Perfect voor een duurzaam huis met een gelijkmatige warmteverdeling en de best mogelijke energie-efficiëntie - voor radiator- en vloerverwarming.
Onze populairste circulatiepompen
Zorg voor meer dan efficiënte verwarming in je huis
De meeste huiseigenaren weten niet hoe gemakkelijk het is om het perfecte huis te krijgen. Met onze hulp kun je je water- en verwarmingssystemen probleemloos upgraden. Bekijk hieronder alle mogelijkheden om je huis te verbeteren.