Thuis energie besparen – vanaf vandaag 

Hoewel de bovenstaande voorbeelden vrij snelle oplossingen bieden, zijn er een paar grote energieverbruikers in je huis, die gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Maar die, als ze worden geoptimaliseerd, aanzienlijk kunnen helpen om thuis energie te besparen. Daarom is het een goed idee om eerst je pompinstallaties te controleren. Het zal je verbazen hoeveel energie ze verbruiken. 

Laat de warmte niet verloren gaan 

Heeft jouw huis radiatoren of vloerverwarming? Dan heb je ergens een circulatiepomp geplaatst. En als het een oudere is, is de kans groot dat het een pomp met een vast toerental is, wat betekent dat hij dag in dag uit dezelfde hoeveelheid warmte genereert, ongeacht hoeveel warmte je eigenlijk nodig hebt. Je kunt een slimmere en efficiëntere circulatiepomp krijgen die zich niet alleen aanpast aan je behoeften en woonomstandigheden, maar je ook helpt tot 55% te besparen op je energieverbruik en je energierekeningen verlaagt.  

Water besparen, energie besparen

De meeste problemen met warm water komen neer op twee dingen: een inefficiënte oplossing voor recirculatie - of het ontbreken daarvan. Met de juiste oplossing voor recirculatie wordt ongebruikt warm water teruggestuurd naar het centrale watersysteem in plaats van dat het koud blijft in de warmwaterleidingen. Een Grundfos recirculatiepomp kan helpen de waterverspilling te stoppen en zo tot 90% minder energie te gebruiken in vergelijking met een oud recirculatiesysteem. Bovendien krijg je telkens als je de kraan opendraait instant warm water, wat het comfort in huis aanzienlijk verbetert

Ontdek onze populairste energiebesparende oplossingen