Water is een essentiële natuurlijke hulpbron waar we niet zonder kunnen – maar waterinstallaties thuis kunnen vaak voor problemen zorgen. Vooral als je huis niet is uitgerust met veilige en duurzame huishoudelijke pompen. Wij bieden hoogwaardige oplossingen met intelligente regelfuncties, zodat je je huis kunt beschermen tegen pompstoringen, -uitval en waterlekkages. Zo voorkom je onverwachte schade aan je huis en zorg je ervoor dat het de veilige plek is die jij en je gezin verdienen.
Bescherm je huis – vandaag nog
Met veiligheidsoplossingen voor thuis van Grundfos krijg je een pomp die is gemaakt van toonaangevende materialen en met een ontwerp dat een veilige werking gedurende vele jaren garandeert. Kwaliteitsmaterialen, zoals keramiek, helpen te voorkomen dat de pomp na verloop van tijd defect raakt, terwijl corrosiebestendige onderdelen de betrouwbaarheid en lange levensduur van de pomp garanderen. Andere intelligente pompregelingen, zoals droogloopbeveiliging, voorkomen dat je pomp uitvalt, wanneer de watertoevoer uitvalt. En met slimme lekdetectiesystemen wordt lekkage opgespoord voordat die schade aanricht in je huis. Lees hieronder meer over veiligheids- en betrouwbaarheidsmaatregelen voor de verschillende wateroplossingen.
Altijd instant warm water
Je kunt genieten van meer veiligheid in huis met een oplossing voor warmwaterrecirculatie die verder gaat dan direct warm water en comfort in huis. Onze moderne recirculatieoplossingen werken zeer stil en bieden via temperatuurregeling bescherming tegen oververhitting. Daarnaast is het ontwerp zodanig dat verstoppingen die gewoonlijk door kalk worden veroorzaakt, vrijwel worden geëlimineerd, en de ingebouwde droogloopbeveiliging garandeert een lange levensduur. Bovendien zijn de warmwaterrecirculatiepompen goedgekeurd voor drinkwater, dus hoeven jij en jouw gezin zich nooit zorgen te maken over de waterkwaliteit.
Efficiënte en betrouwbare verwarming
Waarom zou je niet kiezen voor een verwarmingsoplossing die comfortabel, energie-efficiënt én betrouwbaar is? Onze circulatiepompen hebben een onderdeel van keramiek dat afzettingen in kritische delen van de pomp voorkomt, evenals andere materialen die bestand zijn tegen corrosie en condensatie. De ingebouwde droogloopbeveiliging zorgt ervoor dat de pomp nooit draait zonder vloeistof in het systeem. De pomp heeft ook een planningsfunctie waarmee je de bedrijfstijd op verschillende manieren kunt aanpassen, zodat de pomp alleen draait wanneer jij dat wilt. Of kies het model met AUTOADAPT, waarmee de pomp zich automatisch aan je woonomstandigheden aanpast om ervoor te zorgen dat hij altijd veilig draait.
Altijd perfecte waterdruk
Geniet van meer veiligheid in huis met één van onze geluidsarme waterdrukoplossingen die zijn gemaakt voor langdurig en probleemloos gebruik. Corrosiebestendige kwaliteitsonderdelen zorgen voor een zeer robuuste werking, slimme lekdetectie helpt lekken in het systeem op te sporen voordat ze schade veroorzaken en het feit dat de pomp, besturingseenheid en druktank in één unit zitten, maakt hem eenvoudig en veilig te bedienen en te verplaatsen, als je hem gebruikt voor tuinbesproeiing. Bovendien voorkomt de ingebouwde bescherming oververhitting en blokkering, waardoor de levensduur van de pomp drastisch wordt verlengd.
Betrouwbare opvang van regenwater
Als je regenwater wilt opvangen en op een veilige manier wilt opvoeren en naar je huis wilt transporteren, overweeg dan een betrouwbaar regenwateropvangsysteem, zoals de SCALA1 pomp of het SCALA1 systeem. Dankzij de zelfaanzuigende functie kan de pomp uit zichzelf starten en draaien, waardoor het regenwater een veilig en continu debiet heeft. Er is een back-up systeem voor leidingwater dat automatisch wordt geactiveerd op basis van het waterpeil in de tank, en je kunt de automatische instelling voor regenwatergebruik ook handmatig uitschakelen en, indien nodig, toevoer via de waterleiding forceren. Ten slotte zijn deze weerbestendige huispompen gemaakt van corrosiebestendige materialen en zijn ze bestand tegen barre weersomstandigheden.
Betrouwbare en zorgeloze afvoer
Met de juiste afvoeroplossing voor thuis – voor permanente of draagbare plaatsing – hoef je je minder zorgen te maken over hevige regenval en mogelijke overstromingen van de kelder en andere delen van je huis. Onze afvoerpompen zijn gemaakt van hoogwaardig composietmateriaal en roestvrij staal, en zijn zeer eenvoudig en veilig in gebruik. Ze kunnen alles veilig aan: van regenwater, afvoerwater en water van overstromingen tot water van douches en wasmachines.
Veilig en slim afvalwater
Als je een extra badkamer op zolder nodig hebt of een nieuwe wasmachine in de kelder, dan kan onze flexibele serie opvoerinstallaties voor afvalwater het afvalwater van elke sanitair voorziening veilig afvoeren zonder dat je om je bestaande leidingwerk heen hoeft te plannen. Onze opvoerinstallaties hebben krachtige motoren en sterke messen. De drukbestendige tanks kunnen tot en met een waterkolom van 2,5 weerstaan en zijn bestand tegen warm water van 75-90 °C, afhankelijk van het model. Er is ook toebehoren verkrijgbaar voor een uitstekende veiligheid, zoals alarmmelders als uitbreiding. Plaatsing onder rioolniveau biedt maximale bescherming tegen terugstroming uit het rioolsysteem.
"Grundfos is een zeer stille pomp vergeleken met mijn oude pomp. Ik heb hem op mijn dak geplaatst, maar ik hoor hem nauwelijks."
Haris, huiseigenaar, Maleisië
Ontdek de populairste producten voor meer veiligheid
Meer manieren om je huis te verbeteren met onze water- en verwarmingsoplossingen
De meeste huiseigenaren weten niet hoe gemakkelijk het is om het perfecte huis te krijgen. Met onze hulp kun je je water- en verwarmingssystemen probleemloos upgraden. Bekijk hieronder alle mogelijkheden om je huis te verbeteren.