Zuivelbedrijven
1 – Als eerste stap wil het de CO2-uitstoot van zijn activiteiten tegen 2030 met 63% verlagen in 60 zuivelfabrieken wereldwijd.
Bron: Arla.com
2 - 481.800 kWh energiebesparing in kritieke watervoorzieningssystemen in de vestiging van Arla in Westbury, Verenigd Koninkrijk.
Frisdrank
1 - De mondiale vraag naar vers water zal naar verwachting het aanbod met 40% overtreffen vóór 2030.
Bron: Water Scarcity: A Growing Investment Concern, Morgan Stanley
2 - Carlsberg Britvic hergebruikt water voordat het afvalwater is en bespaart zo genoeg water voor 500 woningen
Bron: Office for National Statistics - UK Household sizes
Bron: Ofwat - Average UK water use per person per day is 140.4 L
60,000,000L / 365 days / (140.4L X 2.36 people)
164,383.562 Litres / 331.344 Litres = 496.111 Households
Brouwerijen
1 - De brouwerij-industrie is een van de grootste industriële waterverbruikers.
Bron: The brewing industry and environmental challenges
2 - 70% van het vers water dat bij het brouwen wordt gebruikt, eindigt als afvalwater..
Vlees en gevogelte
1 - Pompen zijn goed voor maar liefst 40% van het industriële energieverbruik.
Bron: 5 manieren waarop pompen uw transformatie naar duurzaamheid kunnen versterken