Bewerkingscentra hebben intelligente pompoplossingen nodig die de efficiëntie verhogen, de uitvaltijd verminderen, energie besparen en de productietijd van componenten verkorten om de bedrijfskosten te verlagen. Wij bieden deze oplossingen en integreren ze naadloos voor volledige betrouwbaarheid en optimale prestaties, waar ook ter wereld.
Minimaliseer de uitvaltijd bij Machining. Lagere bedrijfskosten. En complete, wereldwijde ondersteuning
Voor OEM's in de verspaningsindustrie kan het belang van samenwerking met wereldwijde leveranciers met ruime ervaring op het gebied van verspaning niet genoeg worden benadrukt. Sommige verspaningsprocessen zijn bijzonder gevoelig, en elke uitval betekent dat deze processen niet kunnen worden afgewerkt, met financiële verliezen tot gevolg. Zelfs als het probleem ontstaat door een ogenschijnlijk klein onderdeel van een complex machinesysteem, zoals een pomp.
Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn essentieel voor een probleemloos verloop van jouw processen. Maar er zijn nog andere, even belangrijke zaken die je niet over het hoofd mag zien, zoals wereldwijde aanwezigheid en service, efficiënte en nauwkeurige levering en bevoorrading, en complete ondersteuning.
Daarnaast duikt er ook een nieuwe trend op: het stellen en behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Succesvol zijn op dit gebied is nog crucialer geworden, nu eindgebruikers en overheden strengere reducties en klimaatdoelstellingen blijven opleggen. Met onze oplossingen kun je tot wel 25% van het geïnstalleerde vermogen van jouw machines elimineren.
Met ons kun je rekenen op complete ondersteuning, technische kennis, een gevarieerd oplossingenaanbod, nauwkeurige leveringsschema's en gecertificeerde oplossingen op wereldschaal. Deze ondersteuning levert jou en jouw klanten kostenefficiëntie, een gestroomlijnde bedrijfsvoering en vereenvoudigde processen op. Zo maken we het gemakkelijker om zaken te doen en succes te boeken in een concurrerende markt.
Ontdek de 6 grootste voordelen van onze geavanceerde oplossingen voor de machine tool industrie
Profiteer van onze krachtige, geavanceerde koeloplossingen voor machine tool en industriële systemen, die al meer dan 75 jaar worden ontwikkeld en verfijnd. Onze oplossingen zijn het resultaat van jarenlange ervaring en expertise in de branche en talloze wereldwijde samenwerkingsverbanden op lange termijn.
Ontdek de 6 grootste voordelen van onze technologie voor jou en jouw klanten, en hoe je toonaangevend kunt zijn op het gebied van innovatie en efficiëntie.
Wil je meer weten over onze machine tool oplossingen?
Als betrouwbare one-stop leverancier hebben wij een breed scala aan pomptechnologie voor de machine tool industrie om jouw bedrijfsvoering te optimaliseren, zodat je jouw klanten de allerbeste oplossingen kan bieden.
Veel besparingen bij elkaar kunnen oplopen tot grotere marges. Maak een afspraak met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek over manieren om je bedrijfsvoering en systeemopbouw te verbeteren.
Is dit niet jouw vakgebied?
Kom meer te weten over onze toepassingen voor industriële OEM's en installatiebouwers
Bekijk welke toepassingen wij hebben voor industriële fabrikanten en systeembouwers en ontdek hoe we jou kunnen ondersteunen.
Hoe intelligente pompen bijdragen aan het verlagen van de CO2-emissies naar netto-nul
We hebben een whitepaper gemaakt waarin we laten zien waarom onze duurzaamheidsstrategie aantrekkelijk is voor bedrijven als onderdeel van hun bedrijfsmodel. Aanzienlijke energiebesparingen, verbeterde betrouwbaarheid en betere systeemprestaties zijn slechts enkele van de genoemde voordelen die bijdragen aan de verlaging van de CO2-emissies. Ontdek hoe ook u dit kunt bereiken.
Wil je meer weten over onze machine tool oplossingen?
Als betrouwbare one-stop leverancier hebben wij een breed scala aan pomptechnologie voor de machine tool industrie om jouw bedrijfsvoering te optimaliseren, zodat je jouw klanten de allerbeste oplossingen kan bieden.
Onze aanbevolen selectie voor machining en systeemkoeling
MTHE: Compacte lekvrije E-pompen voor machining processen
- Pompeind in tank voor compacte oplossing met kleinere voetafdruk
- Verhoog de druk bij een lager debiet door de frequentie te verhogen
- Kortgekoppeld, geen koppeling
- Lekvrij dankzij terugloop naar tank
- Energiezuinige oplossing met de beste hydraulische en permanente magneetmotor in zijn klasse (IE5)
- Volledige operationele controle en eenvoudig te integreren met alle standaard ingebouwde MGE-functies
- Mogelijkheid om het pompeind kleiner te maken voor hetzelfde werkpunt dankzij toerentalverhoging tot 4000 t.p.m.
- Gemakkelijke en eenvoudige aansluiting met één uitlaat
MTRE: Efficiënte, eenvoudig te integreren pompen voor OEM machining processen
- Meertraps centrifugaalpomp met IE5 MGE-motor die geschikt is voor BUS-communicatie
- Kleinere en compactere pomp, verkleinde voetafdruk
- De flexibele installatielengte maakt montage bovenop een tank mogelijk waarbij de pompeenheid in de te verpompen vloeistof wordt ondergedompeld
- Lekvrij dankzij terugloop naar tank
- Functionaliteit voor draaien op vermogenslimiet maakt een hogere druk mogelijk met een kleinere pomp
- Snelheid en druk kunnen worden geregeld met een geïntegreerde, variabele toerentalregelaar
- Hoge energie-efficiëntie en maximale betrouwbaarheid
MTSE: Ontworpen om de oppervlaktekwaliteit te verhogen en de machining tijd te verkorten
- Hogedrukschroefpomp met IE5 MGE-motor en geïntegreerde frequentieomvormer
- Kleinere en compactere pomp, ontworpen om op vermogenslimiet te draaien
- Lange levensduur dankzij zeer slijtvast, gehard rotorhuis en spindels met PVD-coating
- De toerentalregeling maakt dure drukregelkleppen overbodig
- Kleinere pomp dankzij hoger toerental en kleinere motor
- De toerentalregeling bespaart energie doordat er minder warmte aan de koelvloeistof wordt overgedragen
- Communicatie/connectiviteit mogelijk via geïntegreerde MODBUS/Ethernet
- Geïntegreerde veiligheidsfunctie met STO
- Eén leverancier voor pompen, motoren en VFD's
Control MPC-E: Intelligente besturing en monitoring van jouw systeem
- Intelligente besturing van meerdere parallel werkende pompen
- Optimale aanpassing van de capaciteit aan de vraag door het regelen in gesloten of open kring van: Druk, verschildruk, debiet, temperatuur en verschiltemperatuur
- De juiste parameterinstellingen worden in de juiste volgorde gemaakt met behulp van de ingebouwde opstartwizard.
- Ingebouwde monitoring op afstand
- Minder risico op fouten bij inbedrijfstelling
- Flexibele oplossingen die aan jouw toekomstige behoeften voldoen.
Sensoren: betrouwbare, nauwkeurige sensoren van Grundfos die je direct toegang geven tot de data die je nodig hebt om jouw systeem te optimaliseren.
- Reken af met complexiteit door al jouw pompen, sensoren en meetapparatuur bij één leverancier te bestellen
- Profiteer van de befaamde kwaliteit en betrouwbaarheid van Grundfos om de uitvaltijd te verminderen en toegang te krijgen tot nauwkeurige data
- De combinatie van Grundfos-sensoren en onze E-pompen maakt het gebruik van onze iSOLUTIONS mogelijk. Zo kun je het aantal componenten en de arbeidskosten verminderen en efficiëntere, milieuvriendelijkere en duurzamere systemen leveren.
- Bied oplossingen op maat om jouw aanbod voor de eindgebruiker te differentiëren
Voeg een programmeerbare laag toe aan je geïntegreerde E-pompen
De Grundfos Soft PLC-oplossing is de perfecte match voor de integratie van één van onze E-pompen in een OEM-systeem, inclusief intelligente omgekeerde osmose, filters, koelmachines, was- en reinigingssystemen en vele andere toepassingen. Met de Soft PLC-kaartoplossing (CIM 550 P Ethernet) kun je een programmeerbare laag toevoegen aan je intelligente E-pomp en de aanzienlijke energiebesparingen, lagere koolstofemissies en betrouwbaarheidsvoordelen van onze intelligente E-pompen nog verder verbeteren. Ontdek hoe meer doen met minder de totale CAPEX-kosten voor het systeem verlaagt.
Onze E-pompen met snelheidsregeling, digitale oplossingen en optimalisatieservices staan centraal in deze plannen. Deze oplossingen zijn beschikbaar voor bijna alle processen in de industrie en maken het mogelijk om:
- Onmiddellijke besparingen te realiseren (gemiddeld 37 %2 met een E-pomp ten opzichte van een standaardpomp) dankzij een lager energieverbruik en geoptimaliseerde processen
- Een emissieverlaging te bereiken zonder gevolgen voor de betrouwbaarheid: een essentiële vereiste in veel fabrieksprocessen
- Te profiteren van een partner die helpt om energie-efficiënte oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen
- Uw bedrijf te versterken met oplossingen die de duurzaamheid ondersteunen
Volledig pakket aan aanbiedingen voor belangrijke industriële toepassingen
De Industry Portfolio Catalogue biedt een volledig land-specifiek overzicht van de apparatuur en diensten die beschikbaar zijn voor elk van onze 22 belangrijkste industriële toepassingen.
Veel besparingen bij elkaar kunnen oplopen tot grotere marges. Maak een afspraak met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek over manieren om je bedrijfsvoering en systeemopbouw te verbeteren.
Is dit niet jouw vakgebied?
Kom meer te weten over onze toepassingen voor industriële OEM's en installatiebouwers
Bekijk welke toepassingen wij hebben voor industriële fabrikanten en systeembouwers en ontdek hoe we jou kunnen ondersteunen.
Misschien heb je ook interesse in:
Kijk hoe we onze Machine Tool OEM-klanten hebben geholpen
Ontdek hoe onze revolutionaire pompoplossingen OEM's in de machine tool sector wereldwijd hebben geholpen om efficiënte, betrouwbare en kosteneffectieve systeemveranderingen uit te voeren. Tegelijkertijd konden ze hun klanten aanzienlijke energiebesparingen en optimale prestaties bieden en de naleving van regelgeving waarborgen.
Veel besparingen bij elkaar kunnen oplopen tot grotere marges. Maak een afspraak met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek over manieren om je bedrijfsvoering en systeemopbouw te verbeteren.
Is dit niet jouw vakgebied?
Kom meer te weten over onze toepassingen voor industriële OEM's en installatiebouwers
Bekijk welke toepassingen wij hebben voor industriële fabrikanten en systeembouwers en ontdek hoe we jou kunnen ondersteunen.
Misschien heb je ook interesse in:
Word in een handomdraai een expert in Machining
Leer alles wat je moet weten over Industriële Machining via onze gespecialiseerde tools voor digitaal leren en hulpbronnen. Je vindt ze op ons Grundfos Ecademy-platform, dat toegang geeft tot cursussen en een enorme bibliotheek aan kennis en expertise. Zoek een cursus over verspaning en begin vandaag al met leren.
Vergroot je kennis
Laat je klanten profiteren van een ongeëvenaarde kennis, expertise en betrouwbaarheid op het gebied van machine tool met onze gedetailleerde handleidingen, gidsen en whitepapers. En ontdek hoe innovatieve, toekomstgerichte benaderingen en oplossingen je kunnen helpen om in jouw branche concurrerend en toonaangevend te blijven.
Lees vandaag nog onze whitepaper en ontdek waarom slimme e-pompen beter, zuiniger en betrouwbaarder presteren én zorgen voor een lagere CO2-uitstoot.
Veel besparingen bij elkaar kunnen oplopen tot grotere marges. Maak een afspraak met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek over manieren om je bedrijfsvoering en systeemopbouw te verbeteren.
Is dit niet jouw vakgebied?
Kom meer te weten over onze toepassingen voor industriële OEM's en installatiebouwers
Bekijk welke toepassingen wij hebben voor industriële fabrikanten en systeembouwers en ontdek hoe we jou kunnen ondersteunen.
Misschien heb je ook interesse in:
Op zoek naar nóg meer voordelen?
Veel besparingen bij elkaar kunnen oplopen tot grotere marges. Maak een afspraak met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek over manieren om je bedrijfsvoering en systeemopbouw te verbeteren.
Bedankt voor je verzoek! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Als u zich heeft aangemeld voor onze marketingtoestemming, komt u nu in aanmerking voor gepersonaliseerde informatie van Grundfos over nieuws, tools, producten, applicaties, evenementen en promoties.
Onthoud dat je je toestemming op elk moment kunt intrekken.
Voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten, zie onze Privacyverklaring.