- Grundfos Netherlands
- Producten & diensten
- Industrieën
- Industriële Productie OEM's
Vandaag al bewezen +
Ready for tomorrow
We leveren al jaren betrouwbare oplossingen, betrouwbare prestaties en betrouwbare ondersteuning aan industriële OEM's en systeembouwers en zullen dat ook in de toekomst blijven doen.
Een vertrouwde partner voor jouw bedrijfsactiviteiten
Door de hedendaagse concurrentiestrijd hebben industriële fabrikanten meer nodig van hun leveranciers dan alleen onderdelen en componenten. Ze willen betrouwbare partners met zakelijke en technische ervaring waar ze op kunnen bouwen, zodat hun bedrijf soepel en winstgevend blijft draaien. Een partner die voortdurend flexibel is en ondertussen complexiteit wegneemt, op zowel lokaal als mondiaal niveau.
Bij Grundfos zijn we elke dag op zoek naar de beste oplossingen voor jouw bedrijf en jouw unieke behoeften. Ons doel is om er samen met jou voor te zorgen dat je de concurrentie een stap voor blijft door deze vier voordelen.
Bekijk de video
Ontdek wat we doen om ervoor te zorgen dat onze partners vandaag betrouwbare oplossingen hebben waarmee ze klaar zijn voor morgen.
Bekijk welke toepassingen wij hebben voor industriële fabrikanten en systeembouwers en ontdek hoe we u kunnen ondersteunen in uw vakgebied.
+ Wees klaar voor de toekomst
Je kunt erop vertrouwen dat wij er zijn als je ons nodig hebt, zowel op korte als op lange termijn. We bestaan al 75 jaar, we zijn financieel gezond en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Om ervoor te zorgen dat je altijd kunt profiteren van geavanceerde innovatie waarmee je nieuwe oplossingen kunt leveren en nieuwe bedrijfsmodellen kunt creëren, investeren we elk jaar 5% van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling. En aangezien we ons altijd al richtten op duurzaamheid, kunnen we je helpen om te voldoen aan de regelgeving op dat gebied en oplossingen te ontwikkelen.
+ Ga verder dan de technische eisen
Om een systeem van hoge kwaliteit aan uw klanten te kunnen leveren, moet je kunnen rekenen op componenten van hoge kwaliteit. Je kunt profiteren van uiterst slimme efficiëntiecomponenten, die gedurende twee decennia zijn 'getraind' op enorme hoeveelheden systeemgegevens. Deze componenten zitten in Grundfos iSOLUTIONS. Ze leveren een forse besparing op in water- en stroomverbruik door hun geavanceerde connectiviteit en controlemogelijkheden.
Alle Grundfos documentatie is op één plek te vinden, om het je makkelijk te maken om onze technologische oplossingen te gebruiken voor jouw projecten. Zo kun je in de productiefaciliteit ook eenvoudiger vakkennis opdoen om je klanten beter van dienst te zijn.
+ Verminder de complexiteit in elke stap van de waardeketen
Als je met ons werkt, kunnen wij je alles leveren, van pompen en VFD's tot sensoren, bedieningselementen en doseerskids. Dat reduceert de rompslomp en de kosten die je hebt als er meerdere leveranciers zijn. Je bent verzekerd van de juiste onderdelen omdat de componenten altijd voldoen aan wereldwijde eisen en certificeringen. Je kunt kiezen voor pre-assemblage en testen op voorhand, waardoor je tijd bespaart en fouten op de werkvloer voorkomt. Het ontwerp van e-producten is wereldwijd hetzelfde, zodat de inbedrijfstelling eenvoudiger wordt. Bovendien worden de producten bij jou in de buurt gemaakt, wat de levering eenvoudiger maakt.
+ Ontvang lokale service op maat en internationale logistiek
Als je voor Grundfos kiest, werk je met betrouwbare technologie, zodat je zeker weet dat het werkt. En mocht er toch een probleem zijn, dan zoeken we grondig uit wat de oorzaak is en zorgen we ervoor dat het opgelost geraakt. Waar je ook aan het installeren bent, je kunt altijd terecht bij lokale service en ondersteuning voor upgrades of aanpassingen. Alle documentatie over service en componenten staat op één plek, wat service en onderhoud eenvoudiger maakt, ook voor de eindgebruiker.
Als ’s werelds eerste watertechnologiebedrijf met geverifieerde Science-Based Targets, zijn we vastbesloten om industriële toepassingen koolstofvrij te maken. We zetten ons in om tegen 2050 netto-nul te bereiken en streven ernaar onze klanten te helpen hun uitstoot te verminderen en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken met onze slimme, zuinige e-pompoplossingen.
Veel besparingen bij elkaar kunnen oplopen tot grotere marges. Maak een afspraak met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek over manieren om uw bedrijfsvoering en systeemopbouw te verbeteren.
Wellicht heeft u ook interesse in:
Nieuwe CR verlegt de grenzen
De nieuwe generatie Grundfos CR pompen zijn de wereldtop in efficiëntie en betrouwbaarheid en bieden miljoenen aanpasbare oplossingen.
Watervoorziening transformeren in uw werkgebied
Grundfos transformeert op elk mogelijke manier de watervoorziening binnen de industriële productiesector en levert specifieke oplossingen om uw werkprocessen te verbeteren, water en energie te helpen besparen, en bij te dragen aan optimale prestaties. Daarom zetten we elke dag water aan het werk voor de industrie en is het onze missie om water te transporteren, zuiveren, hergebruiken en besparen.
Kies een toepassingsgebied om te ontdekken hoe Grundfos aan uw wensen voldoet. Met de geavanceerde technologie van Grundfos is uw bedrijf klaar voor de toekomst, en dankzij onze technische expertise, inzet en ondersteuning bieden we ketenbrede ontzorging.
Wat is uw vakgebied?
Kies uw toepassingsgebied om te ontdekken hoe Grundfos bij kan dragen aan de optimalisatie van uw installatie en uw bedrijf voorbereidt op de toekomst.
Industriële koeling
Industriële processen
Industriële waterzuivering
Afvalwater en hergebruik
Komt eraan…
Veel besparingen bij elkaar kunnen oplopen tot grotere marges. Maak een afspraak met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek over manieren om uw bedrijfsvoering en systeemopbouw te verbeteren.
Als ’s werelds eerste watertechnologiebedrijf met geverifieerde Science-Based Targets, zijn we vastbesloten om industriële toepassingen koolstofvrij te maken. We zetten ons in om tegen 2050 netto-nul te bereiken en streven ernaar onze klanten te helpen hun uitstoot te verminderen en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken met onze slimme, zuinige e-pompoplossingen.
Ben je op zoek naar meer voordeel?
Veel besparingen bij elkaar kunnen oplopen tot grotere marges. Maak een afspraak met een van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek over manieren om jouw bedrijfsvoering en systeemopbouw te verbeteren.
Bedankt voor je verzoek! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Als u zich heeft aangemeld voor onze marketingtoestemming, komt u nu in aanmerking voor gepersonaliseerde informatie van Grundfos over nieuws, tools, producten, applicaties, evenementen en promoties.
Onthoud dat je je toestemming op elk moment kunt intrekken.
Voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten, zie onze Privacyverklaring.