Toebehoren voor doseerpompen
Adapteraansluitingen voor DME & DMS
Adapterverbindingen voor verbinding tussen verschillende schroefdraadaansluitingen
Adapterverbindingen voor verbinding tussen slangen of slang en buis
Opvangtanks voor gebruik met cilindrische doseertanks
De injectie-units worden gebruikt in combinatie met doseerpompen om het doseermedium in leidingsystemen te injecteren en te mengen.
Installatie kits
Multifunctionele klep (tegendruk, ontlast, anti-sifon en veiligheidsklep functies)
Aparte pompaansluitingen
Drukhoudventielen voor constante druk aan de perszijde van de pomp
Overdrukventielen gaan open bij een te hoge druk aan de perszijde van de pomp
Drukventielen zorgen voor een constante tegendruk van 3 bar. Ze zijn vooral vereist voor DDA-FC- of DDA-FCM-pompen bij zeer kleine stroomsnelheden.
Starre zuigleidingen met of zonder dubbele niveauschakelaar
Kabel en stekkers voor externe bediening en niveausensor aansluiting
Slangen
T-stukken
Accessoires voor gebruik met doseertanks
Electrische mixer voor doseertanks
Tanks voor chemicaliën
Terugslagvoetklep met filter
In-line watermeters met potentiaalvrij puls signaal
Let op! Als u de vereiste documenten niet kunt vinden in uw taal, is er mogelijk een Engels alternatief beschikbaar.