Varianten Lasflenzen
Specificaties
Installatie | |
---|---|
Flens norm: | DIN |
Verbinding pijpwerk: | DN 80 |
Druktrap: | PN 6 |
Aantal flenzen: | 2 |
Aantal pakkingen: | 2 |
Aantal moeren: | 8 |
Aantal schroeven: | 8 |
Overige | |
---|---|
Standaard: | ISO 7005-1 |
Land van herkomst: | DE |
HS code: | 73079100 |
Productnaam: | Lasflenzen |
Productnummer: | 569901 |
EAN nummer: | 5708601054686 |
Prijs: | € 127 |