Varianten Draadflenzen
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Materiaal: | Gietijzer |
Installatie | |
---|---|
Flens norm: | DIN |
Verbinding pijpwerk: | DN 32 / Rp 1 1/4 |
Druktrap: | PN 6 |
Aantal flenzen: | 2 |
Aantal pakkingen: | 2 |
Aantal moeren: | 8 |
Aantal schroeven: | 8 |
Overige | |
---|---|
Standaard: | ISO 7005-1 |
Past op de volgende producten: | UP 32-xx F |
Productnaam: | Draadflenzen |
Productnummer: | 539903 |
EAN nummer: | 5708601054143 |
Prijs: |