- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 110 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 14 m
- Maximaal debiet
- 4 m³/u
- Maximale druk
- 10 bar
Kies de beste ALPHA voor de klus
Voor u als installateur is het kiezen van de juiste ALPHA-circulatiepomp voor een specifieke klus nog nooit zo eenvoudig geweest. Of uw klant nu de beste circulatiepomp zoekt voor een zeer specifieke verwarmingstoepassing, of dat een eenvoudige oplossing voldoende is: de ALPHA-serie staat voor u klaar.
HET SLIMSTE INSTALLATEURS NETWERK VAN NEDERLAND
Doe ook mee en train jezelf via handige tools en ontvang als eerste nieuws over producten, updates en evenementen
Lees wat klanten over deze productserie zeggen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan ervaar je een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de verhalen van onze klanten hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Vergroot je productkennis
Ontdek meer over pompen, systemen, oplossingen en hoe je de beste prestaties behaald. Bekijk onderzoeken, trainingsmateriaal, video’s en whitepapers om je toepassing te optimaliseren.
Servicevideo’s
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.