Varianten CHI 2-50 A-B-G-BQQE
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Pomphuis: | Roestvast staal |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Waaier: | Roestvast staal |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materiaalcode: | G |
Vloeistof | |
---|---|
Te verpompen medium: | Water |
Bereik vloeistoftemperatuur: | -15 .. 110 °C |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
Installatie | |
---|---|
Bereik van omgevingstemperatuur: | -15 .. 40 °C |
Maximale bedrijfsdruk: | 10 bar |
Leidingaansluiting: | 1" NPT |
Code voor leidingaansluiting: | B |
Technisch | |
---|---|
Nominaal debiet: | 3 m³/u |
Nominale opvoerhoogte: | 47 m |
Waaier 90 mm: | 5 |
Primaire asafdichting: | BQQE |
Pomp versie: | A |
Model: | C |
Overige | |
---|---|
Netto gewicht: | 12 kg |
Bruto gewicht: | 14.4 kg |
Transportvolume: | 0.039 m³ |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Netfrequentie: | 60 Hz |
Nominale spanning: | 3 x 575 V |
Nominaalstroom: | 2.45 A |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
Isolatie klasse (IEC 85): | F |
Motorbeveiliging: | GEEN |
Productnaam: | CHI 2-50 A-B-G-BQQE |
Productnummer: | 4H506065 |
EAN nummer: | 5700394460231 |
Prijs: |