- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Direct warm water met minder energie
Krijg direct warm water met COMFORT warm water recirculatie pompen voor een- en meergezinswoningen. De energiezuinige COMFORT serie vermindert het energie- en waterverbruik voor lagere energierekeningen en installatiekosten.
De COMFORT TA met AUTOADAPT technologie gaat nog een stap verder en zet nieuwe standaarden voor maximale energiezuinigheid en intelligente warm water recirculatie. Met slimme bewaking houdt de COMFORT TA een logboek bij van het warm water gebruik van je klanten. Het AUTOADAPT algoritme identificeert een schema in hun algemene gebruikspatronen zodat de pomp alleen draait wanneer dat nodig is en warm water direct beschikbaar is en aan hun behoeften voldoet.
Door snel warm water te leveren zonder continu een inefficiënte pomp te laten draaien bespaart de COMFORT TA tot wel 97% op de bedrijfskosten. Dit kan een energiebesparing opleveren van maar liefst 67% wanneer de pomp draait in de AUTOADAPT modus of 25% in de temperatuurregelmodus vergeleken met een continu draaiende circulatiepomp. De waterrekening wordt dramatisch verlaagd omdat overtollig koud water niet langer onnodig wordt weggespoeld.*
De geautomatiseerde ontsmettingsfunctie van de COMFORT TA voorkomt legionella in de leidingen door het systeem regelmatig te spoelen als er aan bepaalde criteria is voldaan.
*Bron
Ontdek hoe COMFORT TA recirculatiepompen enkelstroomsystemen kunnen upgraden.
De slimme methode voor warm water recirculatie
Duik dieper in de COMFORT TA - Download de COMFORT TA productbrochure met handige selectiegids op de achterkant om je te helpen met het kiezen van het juiste COMFORT model.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Overige verwante FAQ
Vind overige veelgestelde vragen over dit onderwerp.
Andere verwante praktijkvoorbeelden
Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos oplossing.
Meer informatie
Bekijk de veelgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op vragen over onze producten.
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in de dagelijkse werkzaamheden door jouw vaardigheden, knowhow en werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met de training te beginnen!
Download BIM-modellen
Hoe kunnen wij verder helpen?
Of het nu gaat om het zoeken naar een product of het inwinnen van advies bij een Grundfos expert, wij helpen graag verder om het meeste uit de pompoplossing te halen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor extra support.