- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 95 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 1 m
- Maximaal debiet
- 0.50 m³/u
- Maximale druk
- 10 bar
Eenvoudig. Betrouwbaar. Duurzaam. Inleiding tot de COMFORT BASIC voor warm water recirculatie.
De COMFORT BASIC is een betrouwbare en krachtige recirculatiepomp binnen de COMFORT productreeks die vele voordelen biedt. Met de COMFORT BASIC hoeft niemand meer te wachten tot het water warm is, omdat er direct warm water is op het moment dat de kraan wordt opengedraaid
Door de magnetische motortechnologie is de pomp zeer efficiënt, wat betekent dat de luxe van direct warm water met minimale kosten gepaard gaat. Omdat er tijdens het wachten geen onnodig koud water door de afvoer gaat, kunnen klanten een bijdrage leveren voor het milieu en tegelijkertijd hun waterrekening verlagen.
De COMFORT BASIC is een compatibele vervanging voor defecte of verouderde pompen - gemaakt door Grundfos of door concurrenten - waardoor de installatie snel en gemakkelijk is. Naast dat er direct warm water wordt geleverd, verhogen lage geluidsniveaus het comfort voor de klant nog meer. De pomp werkt stil op de achtergrond om een maximaal rendement met minimaal lawaai te waarborgen.
Bekijk de specificaties
Vind alle specificaties voor elke pomp in de COMFORT reeks in ons uitgebreide databoekje.
Andere verwante praktijkvoorbeelden
Lees vergelijkbare verhalen van klanten die ook hebben geprofiteerd van een Grundfos oplossing.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Overige verwante FAQ
Vind overige veelgestelde vragen over dit onderwerp.