- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Bespaar water en energie met een COMFORT pomp
Met de COMFORT reeks is warm water instant beschikbaar aan alle tappunten in de woning. Zo wordt wachttijd beperkt en gaat er minder drinkwater verloren.
De pompen combineren een laag energieverbruik met verschillende regelmodi, waardoor ze enkel draaien wanneer nodig. Dit helpt om het energieverbruik en de operationele kosten te beperken.
Ze worden geïnstalleerd in de retourleiding van het warmwatercircuit en werken stil. Zo zorgen ze voor instant comfort aan kranen en douches, zonder onnodig waterverlies.
Kies de juiste warmwaterrecirculatiepomp voor in huis
Elke pomp in de COMFORT reeks is ontworpen voor huishoudelijke toepassingen waarbij comfort en energieverbruik in balans moeten zijn. De juiste keuze hangt vooral af van de gewenste regelmodi en het gebruiksprofiel van de installatie.
COMFORT – werking 24/7
Geschikt wanneer continue beschikbaarheid vereist is of externe regeling aanwezig is door een boiler, timer of andere smart home technologie.
COMFORT T – temperatuurregeling
Voor toepassingen zonder vast dagschema. Geen handmatige instellingen vereist. De pomp wordt gestuurd op basis van temperatuur van de boiler en bespaart tot 25% energieverbruik in vergelijking met een continu draaiende pomp.
COMFORT TDT – timer – en temperatuurregeling
Geschikt voor woningen met een voorspelbaar gebruikspatroon. Vereist handmatige timerinstelling. De pomp draait alleen wanneer nodig, waardoor het energiegebruik van de boiler wordt beperkt. Dat kan tot circa 56% energie besparen ten opzichte van een continu draaiende pomp.
COMFORT TA – AUTOADAPT
AUTOADAPT regeling: Geschikt voor woningen zonder vast gebruikspatroon. De pomp past zich automatisch aan het werkelijke gebruik aan.
Temperatuurregeling: Ook geschikt voor bijvoorbeeld vakantieverblijven. Werkt zonder manuele instellingen.
De AUTOADAPT regeling vermindert het energieverbruik van de installatie en kan tot 67% energieverbruik besparen in vergelijking met een continu draaiende pomp
COMFORT XL
Uitvoering met een bouwlengte van 140 mm (tot 150 mm), geschikt voor eenvoudige vervanging van bestaande bronzen pompen.
De compacte bouw maakt installatie eenvoudiger en beperkt de complexiteit van voorraad en vervangingen.
Ontdek de volledige Grundfos COMFORT reeks
Download de productbrochure om alles te weten te komen over het volledige Grundfos COMFORT assortiment en warmwaterrecirculatie.
Deze korte video laat zien, hoe met een goed gekozen recirculatiesysteem water kan worden bespaard en comfort kan worden verbeterd. Een juiste dimensionering en regeling zijn daarbij essentieel.
Lees wat klanten over deze productserie zeggen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan ervaar je een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de verhalen van onze klanten hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in de dagelijkse werkzaamheden door jouw vaardigheden, know-how en werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met de training te beginnen.
Vragen over dit product? Vind hier de antwoorden.
We hebben veelgestelde vragen en hun antwoorden op één plek verzameld. Bekijk ze hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een volledige lijst met antwoorden op vragen over onze producten.
Selecteer uw product
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in de dagelijkse werkzaamheden door jouw vaardigheden, knowhow en werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met de training te beginnen!
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.
Hoe kunnen wij verder helpen?
Of het nu gaat om het zoeken naar een product of het inwinnen van advies bij een Grundfos expert, wij helpen graag verder om het meeste uit de pompoplossing te halen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor extra support.