- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Compacte RO-eenheid met voorbehandeling
Onze serie frame-gemonteerde compacte eenheden van het type CU:RO voor de demineralisatie van water bestaat uit een compleet omgekeerd-osmosesysteem met geïntegreerde voorbehandeling op hetzelfde roestvrijstalen frame. Klaar voor gebruik vanaf de eerste dag. De CU:RO-serie omvat vijf verschillende maten met debieten van 0,4 tot 2,0 m³/u, elk verkrijgbaar met drie voorbehandelingsopties.
Voordelen van compacte RO
Kwaliteitsapparatuur voor een betrouwbare werking
Opties voor voorbehandeling met omgekeerde osmose
Een goede voorbehandeling van het voedingswater is essentieel voor een continue, betrouwbare werking. De voorbehandeling zorgt voor een efficiënte werking van het membraan, door verstopping en vervuiling door zwevende deeltjes en kalkvormende mineralen te voorkomen. Als het voedingswater vrij chloor bevat, kan dit worden verwijderd met behulp van een actief koolstoffilter.
Beschikbare voorbehandelingsopties:
- Onthardingsinstallatie met één tank
- Onthardingsinstallatie met twee tanks (parallelle werking)
- Installatie met twee tanks en gecombineerde vulling voor ontharding en verwijdering van vrij chloor (parallelle werking)
Optimale waterbehandeling voor stadsverwarmingsinstallatie in Denemarken
Het Deense stadsverwarmingsbedrijf in Skanderborg-Hørning is een coöperatie die eigendom is van de burgers en warmte levert aan 9500 inwoners via een 300 kilometer lang netwerk van zes verwarmingsstations en vijf pompstations.
Ter ondersteuning van het systeem heeft Grundfos een complete waterzuiveringsinstallatie voor suppletiewater geleverd. Voor optimale prestaties en om corrosie in de stadsverwarmingsleidingen te voorkomen, moet het suppletie- en circuitwater gedemineraliseerd, gedeoxideerd, vrij van mechanische onzuiverheden en pH-gereguleerd zijn.
Het behandelingsproces begint met ionenuitwisseling om het stadswater te verzachten, gevolgd door omgekeerde osmose voor demineralisatie in een compacte eenheid. Daarna wordt zuurstof verwijderd met behulp van membraanontgassing, een chemicaliënvrije, ruimtebesparende oplossing.
Documentatie
Hoe kunnen we je helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wilt van een Grundfos-expert, we helpen je graag om je waterbehandelingsoplossing optimaal te benutten! Neem contact met ons op voor support