Varianten DME 375-10 AP
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Pomphuis: | Polypropyleen |
Kogelafsluiter: | Keramiek |
Pakking: | FKM |
Vloeistof | |
---|---|
Te verpompen medium: | Water |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
Installatie | |
---|---|
Pomp zuigaansluiting: | THREADED RP 1 1/4" |
Pomp persaansluiting: | THREADED RP 1 1/4" |
Technisch | |
---|---|
Max.slag frequentie: | 160 1/min |
Maximaal debiet: | 375 l/h |
Keurmerken op typeplaat: | CE, EAC, NSF61, WEEE, CN ROHS |
Anti-cavitatie: | functie geintegreerd |
Ontluchtingsklep: | geïntegreerd in pomphuis |
Klep: | Standard |
Regeling | |
---|---|
Besturings variant: | AP |
Bedieningspaneel: | Voorzijde |
Nivo regeling: | invoer voor dubbele nivo sensor of externe start/stop geïntegreerd |
Pulse regeling: | invoer voor pulsregeling geïntegreerd |
Batch (puls): | puls batch funktie geïntegreerd |
4-20 mA control: | invoer voor analoog 4-20mA regeling geïntegreerd |
Capaciteits limiet: | max.capaciteit limiet functie geintegreerd |
Batch (timer): | geïntegreerde batch funktie op tijdklok |
Andere in/uitgang: | PROFIBUS |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Opgenomen vermogen - P1: | 240 W |
Netfrequentie: | 50 Hz |
Nominale spanning: | 1 x 100-240 V |
Nominaalstroom: | 2.4-1 A |
Type van de steker: | Australia |
Productnaam: | DME 375-10 AP |
Productnummer: | 95905513 |
EAN nummer: | 5700837550437 |
Prijs: |