Varianten DME 940-4 B
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Pomphuis: | PVDF |
Kogelafsluiter: | Glas |
Pakking: | PTFE |
Vloeistof | |
---|---|
Te verpompen medium: | Water |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
Installatie | |
---|---|
Maximale bedrijfsdruk: | 4 bar |
Pomp zuigaansluiting: | THREADED NPT 1 1/4" |
Pomp persaansluiting: | THREADED NPT 1 1/4" |
Technisch | |
---|---|
Maximaal debiet: | 940 l/h |
Keurmerken op typeplaat: | CSA, CE |
Anti-cavitatie: | functie geintegreerd |
Ontluchtingsklep: | geïntegreerd in pomphuis |
Klep: | SPRING LOADED |
Regeling | |
---|---|
Besturings variant: | B |
Bedieningspaneel: | Voorzijde |
Nivo regeling: | niet voorzien |
Pulse regeling: | niet geïntegreerd |
Batch (puls): | niet voorzien |
4-20 mA control: | niet voorzien |
Capaciteits limiet: | max.capaciteit limiet functie geintegreerd |
Batch (timer): | niet voorzien |
Andere in/uitgang: | nee |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Netfrequentie: | 60 Hz |
Nominale spanning: | 1 x 120 V |
Nominaalstroom: | 2.4 A |
Type van de steker: | USA,CANADA |
Productnaam: | DME 940-4 B |
Productnummer: | 95906045 |
EAN nummer: | 5700837555784 |
Prijs: |