Varianten LM 80-160/168 A-J-A-BBUE
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Pomphuis: | Gietijzer |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Waaier: | Roestvast staal |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaalcode: | A |
Vloeistof | |
---|---|
Te verpompen medium: | Water |
Bereik vloeistoftemperatuur: | 0 .. 140 °C |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
Installatie | |
---|---|
Max. druk bij toegestane temp: | 16 bar / 140 °C |
Flens norm: | JIS |
Leidingaansluiting: | 80 A |
Druktrap: | 16 K |
Flensmaat van de motor: | F130 |
Code voor leidingaansluiting: | J |
Technisch | |
---|---|
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 1450 omw/min |
Nominaal debiet: | 49 m³/u |
Nominale opvoerhoogte: | 8 m |
Werkelijke waaierdiameter: | 168 mm |
Waaier nom: | 160 mm |
Primaire asafdichting: | BBUE |
Pomp versie: | A |
Model: | C |
Overige | |
---|---|
Netto gewicht: | 46.6 kg |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 2.2 kW |
Productnaam: | LM 80-160/168 A-J-A-BBUE |
Productnummer: | 48665045 |
EAN nummer: | 5700390496043 |
Prijs: |