- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
MIXIT upgrades
MIXIT is standaard uitgerust met een aantal functies. Daarnaast zijn er upgrades beschikbaar die ook later geïnstalleerd kunnen worden. Zie hieronder een overzicht van de functies van zowel de basisuitvoering als de upgrades.
Haal meer uit je MIXIT met een software-upgrade
MIXIT wordt geleverd met een gratis monitoringsoplossing die kan worden aangesloten op Grundfos BuildingConnect of het bestaande GBS-systeem voor een volledig overzicht. MIXIT is standaard uitgerust met een informatieoverzicht van de meest fundamentele gegevens. Voor een volledig prestatieoverzicht is een upgrade beschikbaar.
Grundfos MIXIT en de MAGNA3 of TPE3 pompen werken naadloos samen. De Grundfos GO app maakt het inbedrijfstellen eenvoudig. De app begeleidt je stapsgewijs door het configuratieproces zodat je menggroep snel ingesteld en in bedrijf is. Upgrade BuildingConnect om de installatie op ieder moment te monitoren en te optimaliseren.
Volg de gratis Ecademy MIXIT-cursus
In Menggroepen en de MIXIT-oplossing leer je meer over menggroepen en de voordelen van MIXIT daarvoor. Naast een gedetailleerd overzicht van de MIXIT-oplossing krijg je inzicht in de manier waarop MIXIT je tot 50% tijd bespaart in vergelijking met een traditionele inbedrijfstelling. Doe de gratis cursus vandaag nog. Na afloop kun je je kennis testen en een certificaat afdrukken.
Meer leren over MIXIT?
MIXIT versimpelt jouw menggroep-oplossingen en maakt het ontwerp, inbedrijfstelling en onderhoud makkelijk en intuïtief. Meer weten? Bezoek de MIXIT assortimentspagina voor whitepapers, klantverhalen en meer.
Meer weten over MIXIT?
Heb je nog vragen over MIXIT of wil je hulp bij het ontwikkelen van een toepassing met MIXIT? Vul het formulier in en een van onze experts neemt contact met je op.
Expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd door jouw vaardigheden, knowhow en werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met de training te beginnen.
Hoe kunnen wij verder helpen?
Of het nu gaat om het zoeken naar een product of het inwinnen van advies bij een Grundfos expert, wij helpen graag verder om het meeste uit de pompoplossing te halen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor extra support.