- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 90 °C
- Maximale druk
- 10 bar
Optimaliseer het energieverbruik in gebouwen
De innovatieve totaaloplossing voor menggroepen, Grundfos MIXIT, vereenvoudigt het inbedrijfstellen en inregelen. Het is sneller en efficiënter omdat alle componenten automatisch worden aangepast en uitgebalanceerd aan de systeemeisen. Zo bespaar je tot 25% energie. Monitoren van het HVAC systeem kan het energieverbruik nog verder verminderen.
Bekijk de video en zie hoe eenvoudig je het energieverbruik in gebouwen optimaliseert met MIXIT.
Bouw eenvoudig de optimale menggroep
Verkort de installatie- en inbedrijfstellingstijd tot 50% met Grundfos MIXIT door 8-12 traditionele menggroepcomponenten te combineren in een totaaloplossing.
Met de combinatie van MIXIT en efficiënte Grundfos pompen optimaliseer je de energieprestaties en krijg je volledige controle over activiteiten met real-time monitoring voor volledige transparantie over het energieverbruik van je HVAC systeem.
Meer weten over MIXIT? Download de infographic voor een overzicht of de brochure voor de volledige technische details.
Waarmee kunnen wij jou helpen?
Ben je geïnteresseerd in hoe MIXIT jouw systeem kan optimaliseren?
Hoe goed ken jij MIXIT?
Test en breid je kennis op een speelse manier uit en ontdek hoe deze totaaloplossing de energie efficiëntie van je gebouwen optimaliseert. Koppel uitspraken aan foto's in het memoryspel of doe mee aan de waar / niet-waar quiz om erachter te komen of je al een MIXIT-expert bent.
Meer weten over MIXIT?
Heb je nog vragen over MIXIT of wil je hulp bij het ontwikkelen van een toepassing met MIXIT? Vul het formulier in en een van onze experts neemt contact met je op.
Selecteer uw product
Servicevideo’s
Wil je jouw kennis over producten vergroten?
Leer meer over de nieuwste onderzoeken op pomp- en systeemgebied, de situaties waarin Grundfos-oplossingen het best inzetbaar zijn en hoe je de beste prestaties borgt, of zoek in de onderzoeken en inzichten van Grundfos naar specifiek lesmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer materiaal waar je jouw oplossing de best mogelijke maakt.
Verwante producten
Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.
Producten en diensten
Grundfos biedt vele diensten die zijn ontwikkeld om het beste uit de investering van een pomp te halen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.