Varianten MS6000T40
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Motor: | Roestvast staal |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Vloeistof | |
---|---|
Max. vloeistoftemp. bij 0.15 m/sec: | 40 °C |
Installatie | |
---|---|
Maximum luchtdruk: | 60 bar |
Motordiameter: | 6 inch |
Trekstangen: | 1/2-20 UNF |
Technisch | |
---|---|
Asafdichting voor motor: | CER/CARNBR |
Keurmerken op typeplaat: | CE,GOST2 |
CE goedgekeurd (Ja/Nee): | J |
ACS goedgekeurd (Ja/Nee): | Y |
DM 174 goedgekeurd (Ja/Nee): | Y |
Model: | C |
Motorversie: | T40 |
Overige | |
---|---|
Netto gewicht: | 37 kg |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Motortype: | MS6000 |
Nominaal vermogen - P2: | 7.5 kW |
Netfrequentie: | 50 Hz |
Nominale spanning: | 3 x 340-380 V |
Spannings tolerantie: | +6/-10 % |
Nominaalstroom: | 20.0-18.6 A |
Startstroom: | 430-530 % |
Cos phi - power factor: | 0.84-0.79 |
Nominaal toerental: | 2840-2880 omw/min |
Nominaal koppel bij vollast: | 25.5 Nm |
Startkoppel: | 130-180 % |
Kipkoppel: | 210-270 % |
Massa traagheidsmoment: | 0.0044 kg m² |
Max axiale belasting: | 7.5 kN |
Aanloopmethode: | direct-on-line |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
Isolatie klasse (IEC 85): | F |
Motorbeveiliging: | GEEN |
Thermische beveiliging: | extern |
Ingebouwde temp. opnemer: | ja |
Wikkelingweerstand: | 1.533 ohm |
Productnaam: | MS6000T40 |
Productnummer: | 78085512 |
EAN nummer: | 5700390613051 |
Prijs: |