Varianten MTH 12-40/3 A-W-A-AUUV
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Pomphuis: | Gietijzer |
Pomp behuizing: | EN 1561 EN-GJL-200 |
Pomphuis: | ASTM A48-25B |
Waaier: | Roestvast staal |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaal code: | A |
Vloeistof | |
---|---|
Te verpompen medium: | Water |
Bereik vloeistoftemperatuur: | 0 .. 90 °C |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
Installatie | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maximale bedrijfsdruk: | 25 bar |
Max. druk bij toegestane temp: | 8 bar / 90 °C |
Type aansluiting: | Rp |
Maat van de persaansluiting: | 1 1/4 inch |
Code voor leidingaansluiting: | W |
Technisch | |
---|---|
Nominaal debiet: | 208 l/min |
Nominale opvoerhoogte: | 45 m |
Kamers: | 4 |
Waaiers: | 3 |
Code voor asafdichting: | AUUV |
Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
Pomp versie: | A |
Model: | A |
Overige | |
---|---|
Netto gewicht: | 30.5 kg |
Bruto gewicht: | 32.9 kg |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Vermogen P1: | 3264 W |
Netfrequentie: | 50 Hz |
Fases: | 3 |
Nominale spanning: | 200-220 D/346-380 Y V |
Nominale stroom: | 10.2/5.93 A |
Startstroom: | 780-850 % |
Cos phi: | 0.88-0.82 |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP54 |
Isolatie klasse (IEC 85): | F |
Ingebouwde motorbescherming: | GEEN |
Productnaam: | MTH 12-40/3 A-W-A-AUUV |
Productnummer: | 45942543 |
Prijs: |