Varianten MTH4-40/3 A-W-A-AUUV
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Pomphuis: | Gietijzer |
Pomp behuizing: | EN 1561 EN-GJL-200 |
Pomphuis: | ASTM A48-25B |
Waaier: | Roestvast staal |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaal code: | A |
Vloeistof | |
---|---|
Te verpompen medium: | Water |
Bereik vloeistoftemperatuur: | -10 .. 90 °C |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
Installatie | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maximale bedrijfsdruk: | 10 bar |
Max. druk bij toegestane temp: | 10 bar / 90 °C |
Type aansluiting: | Rp |
Maat van de persaansluiting: | 3/4 inch |
Code voor leidingaansluiting: | W |
Technisch | |
---|---|
Nominaal debiet: | 83.3 l/min |
Nominale opvoerhoogte: | 17.5 m |
Kamers: | 4 |
Waaiers: | 3 |
Code voor asafdichting: | AUUV |
Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
Pomp versie: | A |
Model: | A |
Overige | |
---|---|
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.7 |
Netto gewicht: | 13.4 kg |
Bruto gewicht: | 14.4 kg |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Afmetingen frame: | MG80A2-C |
IE rendementsklasse: | IE2 |
Nominaal vermogen - P2: | 0.75 kW |
Netfrequentie: | 50 Hz |
Fases: | 3 |
Nominale spanning: | 200-220 D/346-380 Y V |
Nominale stroom: | 3,35-3,45/1,95-2,0 A |
Maximaal stroomverbruik: | 4,45-4,25/2,6-2,5 A |
Startstroom: | 600-630 % |
Nominale snelheid: | 2850 omw/min |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP54 |
Isolatie klasse (IEC 85): | F |
Ingebouwde motorbescherming: | GEEN |
Productnaam: | MTH4-40/3 A-W-A-AUUV |
Productnummer: | 44643243 |
EAN nummer: | 5700395997521 |
Prijs: |