Varianten SIEMENS 315
Specificaties
Installatie | |
---|---|
Bereik van omgevingstemperatuur: | -20 .. 40 °C |
Flensmaat van de motor: | SP.FM |
Technisch | |
---|---|
Asdiameter: | 85 mm |
Aslengte: | 170 mm |
Keurmerken op motor typeplaat: | CE |
Koeling: | IC 411 |
Overige | |
---|---|
Netto gewicht: | 1500 kg |
Kleur/type: | Zwart |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Motortype: | SIEMENS |
Nominaal vermogen - P2: | 250 kW |
Netfrequentie: | 50 Hz |
Nominale spanning: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Nominaalstroom: | 430/248 A |
Startstroom: | 630-630 % |
Cos phi - power factor: | 0.86 |
Nominaal toerental: | 990 omw/min |
Nominaal koppel bij vollast: | 2410-2410 Nm |
Startkoppel: | 200-200 % |
Kipkoppel: | 250-250 % |
Massa traagheidsmoment: | 7.3 kg m² |
Pooltal: | 6 |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
Isolatie klasse (IEC 85): | F |
Motorbeveiliging: | PTC |
Tropische bescherming: | NO |
Thermische beveiliging: | extern |
R1: | 0.0165 ohm |
R2: | 0.0165 ohm |
R3: | 0.0165 ohm |
Wikkeling 1: | PHASE 1 |
Wikkeling 2: | PHASE 2 |
Wikkeling 3: | PHASE 3 |
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7: | IM B3 |
Cos phi 3/4: | 0.84-0.84 |
Productnaam: | SIEMENS 315 |
Productnummer: | 95916079 |
EAN nummer: | 5700838903058 |
Prijs: |