Varianten SIEMENS 450
Specificaties
Installatie | |
---|---|
Bereik van omgevingstemperatuur: | -20 .. 40 °C |
Flensmaat van de motor: | 1080 |
Technisch | |
---|---|
Asdiameter: | 90 mm |
Aslengte: | 170 mm |
Keurmerken op motor typeplaat: | CE |
Koeling: | IC 411 |
Overige | |
---|---|
Netto gewicht: | 4400 kg |
Kleur/type: | Zwart |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Motortype: | SIEMENS |
Nominaal vermogen - P2: | 1000 kW |
Netfrequentie: | 50 Hz |
Nominale spanning: | 3 x 660-725D V |
Nominaalstroom: | 920 A |
Startstroom: | 700-700 % |
Cos phi - power factor: | 0.93 |
Nominaal toerental: | 2985 omw/min |
Nominaal koppel bij vollast: | 2280-2280 Nm |
Startkoppel: | 170-170 % |
Kipkoppel: | 280-280 % |
Massa traagheidsmoment: | 23 kg m² |
Pooltal: | 2 |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP55 |
Isolatie klasse (IEC 85): | F |
Motorbeveiliging: | PTC |
Tropische bescherming: | NO |
Thermische beveiliging: | extern |
R1: | 0.0047 ohm |
R2: | 0.0047 ohm |
R3: | 0.0047 ohm |
Wikkeling 1: | PHASE 1 |
Wikkeling 2: | PHASE 2 |
Wikkeling 3: | PHASE 3 |
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7: | IM V1 |
Cos phi 3/4: | 0.91-0.91 |
Productnaam: | SIEMENS 450 |
Productnummer: | 95915926 |
EAN nummer: | 5700838856316 |
Prijs: |