De PS.G is een serie geprefabriceerde pompstations in glasvezelversterkt polyester. Deze serie is verkrijgbaar met een putdiameter van 1200 mm tot 3000 mm, met een diepte tot 8 meter. Op aanvraag tot 12m. De PS.G-serie kan standaard worden uitgerust met afvalwaterpompen tot 85kW.