UNILIFT AP zijn dompelbare afvalwaterpompen die geschikt zijn voor zowel tijdelijke als permanente vrijstaande installatie. UNILIFT AP pompen kunnen worden geïnstalleerd op een automatische koppeling.
Vuilwaterpompen
De UNILIFT AP12 is een RVS dompelpomp voor het verpompen van niet-agressief water en grijs afvalwater met deeltjes tot 12 mm. De pomp kan worden ge...
De UNILIFT AP35 is een RVS dompelpomp voor het verpompen van niet-agressief water en grijs afvalwater met deeltjes tot 35 mm. De pomp kan worden ge...
De UNILIFT AP35B is een dompelpomp van RVS, voor het verpompen van effluent met deeltjes tot 35 mm. De tanks kunnen op een automatische koppeling w...
De UNILIFT AP50 is een RVS dompelpomp voor het verpompen van niet-agressief water en grijs afvalwater met deeltjes tot 50 mm. De pomp kan worden ge...
De UNILIFT AP50B is een dompelpomp van RVS, voor het verpompen van afvalwater met deeltjes tot 50 mm. De tanks kunnen op een automatische koppeling...
UNILIFT APG is een eentraps dompelpomp ontworpen voor het verpompen van afvalwater in systemen onder druk. De pomp is voorzien van een versnipperin...
Let op! Als u de vereiste documenten niet kunt vinden in uw taal, is er mogelijk een Engels alternatief beschikbaar.