Varianten UPM2 25-70 180
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Pomphuis: | Gietijzer |
Waaier: | PES 30% GF |
Vloeistof | |
---|---|
Te verpompen medium: | Water |
Bereik vloeistoftemperatuur: | 2 .. 95 °C |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 60 °C |
Dichtheid: | 983.2 kg/m³ |
Installatie | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Maximale bedrijfsdruk: | 10 bar |
Inbouwlengte: | 180 mm |
Technisch | |
---|---|
Maximale opvoerhoogte: | 70 dm |
TF klasse: | 95 |
Goedkeuringen: | CE,VDE |
Overige | |
---|---|
Energie (EEI): | 0.23 |
Netto gewicht: | 2.64 kg |
Bruto gewicht: | 2.64 kg |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Vermogen - P1: | 3 .. 63 W |
Netfrequentie: | 50 Hz |
Nominale spanning: | 1 x 230 V |
Maximum stroomverbruik: | 0.04 .. 0.49 A |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | IP44 |
Thermische beveiliging: | ELEC |
Productnaam: | UPM2 25-70 180 |
Productnummer: | 59C23403 |
EAN nummer: | 5710626790036 |
Prijs: |