UP, UPS

Grundfos UP-circulatiepompen met één snelheid zijn ontworpen voor verwarmingssystemen, terwijl de UPS-circulatiepompen met drie snelheden worden gebruikt in centrale en stadsverwarmingssystemen, terwijl ze ook geschikt zijn voor mengelingen in grote systemen. Beide pompen zorgen voor een betrouwbare en onderhoudsvrije werking.

Vloeistoftemperatuur
-25 .. 110 °C
Maximale opvoerhoogte
7 m
Maximaal debiet
6 m³/u
Maximale druk
10 bar