Varianten UPS 25-100 180
Specificaties
Materialen | |
---|---|
Pomphuis: | Gietijzer |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Waaier: | Composiet, PES/PP |
Vloeistof | |
---|---|
Te verpompen medium: | Water |
Bereik vloeistoftemperatuur: | -25 .. 110 °C |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 60 °C |
Dichtheid: | 983.2 kg/m³ |
Installatie | |
---|---|
Max. omg.temp. bij vloeistoftemp. van 80 gr.C: | 40 °C |
Maximale bedrijfsdruk: | 10 bar |
Leidingaansluiting: | G 1 1/2 |
Druktrap: | PN 10 |
Inbouwlengte: | 180 mm |
Technisch | |
---|---|
Aantal toerentallen: | 3 |
Maximale opvoerhoogte: | 100 dm |
TF klasse: | 110 |
Keurmerken op typeplaat: | CE |
Regeling | |
---|---|
Positie klemkast: | 9H |
Overige | |
---|---|
Netto gewicht: | 6.3 kg |
Bruto gewicht: | 6.8 kg |
Transportvolume: | 0.012 m³ |
Elektrische gegevens | |
---|---|
Opgenomen vermogen in toerental 1: | 280 W |
Opgenomen vermogen in toerental 2: | 340 W |
Opgenomen vermogen in toerental 3: | 345 W |
Netfrequentie: | 50 Hz |
Nominale spanning: | 1 x 230 V |
Stroom bij stand 1: | 1.3 A |
Stroom bij stand 2: | 1.5 A |
Stroom bij stand 3: | 1.52 A |
Grootte bedrijfscondensator: | 9.5 µF |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | X4D |
Isolatie klasse (IEC 85): | H |
Motorbeveiliging: | CONTACT |
Thermische beveiliging: | intern |
Productnaam: | UPS 25-100 180 |
Productnummer: | 95906480 |
EAN nummer: | 5700311099766 |
Prijs: |