Flexibele huuroplossingen voor dringende behoeften op gebied van waterbehandeling
Wanneer activiteiten afhankelijk zijn van een betrouwbare waterkwaliteit, zijn vertragingen geen optie. Grundfos biedt een uitgebreide vloot mobiele waterbehandelingseenheden te huur, die behandeld water snel en betrouwbaar leveren — precies waar en wanneer u het nodig heeft.
Of u nu drinkwater, gedesinfecteerd water, onthard water of gedemineraliseerd water nodig hebt voor een beperkte periode, onze huuroplossingen bieden een flexibel en kosteneffectief alternatief voor permanente installaties.
Wanneer verhuur de juiste oplossing kan zijn
Het huren van een mobiele waterbehandelingseenheid is ideaal wanneer waterzuivering tijdelijk of dringend nodig is. Alle mobiele waterbehandelingseenheden zijn gebouwd voor een snelle aansluiting ter plaatse, wat helpt bij het minimaliseren van de installatietijd en verstoring van de operationele werking.
Technologieën beschikbaar in onze verhuurvloot
Onze mobiele verhuureenheden zijn ontworpen om een breed scala aan gezuiverde waterkwaliteiten te leveren. Ze omvatten beproefde waterzuiveringstechnologieën zoals filtratie, ionenuitwisseling, membraanfiltratie en desinfectie die worden gebruikt in industriële en stedelijke toepassingen.
Wanneer tijd kritisch is en een snelle inzet essentieel is
Voor de inbedrijfstelling van een groot stadsverwarmingsnet werden mobiele waterzuiveringseenheden gehuurd om gedemineraliseerd water met een lage geleidbaarheid en bij het juiste pH-niveau te leveren.
Meerdere eenheden voor omgekeerde osmose in containers zijn continu in bedrijf, ondersteund door toezicht en service ter plekke, om een betrouwbare vulling van het leidingwerk binnen een kort tijdsbestek te waarborgen.
Een tijdelijke waterbehandelingsoplossing nodig?
Neem contact op met onze waterbehandelingsspecialisten en krijg de juiste huuroplossing voor uw behoeften.
Bedankt voor je verzoek! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Als u zich heeft aangemeld voor onze marketingtoestemming, komt u nu in aanmerking voor gepersonaliseerde informatie van Grundfos over nieuws, tools, producten, applicaties, evenementen en promoties.
Onthoud dat je je toestemming op elk moment kunt intrekken.
Voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten, zie onze Privacyverklaring.