Find a reliable solution to protect your crops from frost. Grundfos pumps, systems, and controls are compatible with frost protection equipment.
Kommunikasjonsgrensesnitt
Trykkøkningsmodul
Avansert og energieffektivt trykkøkingssystem for rent vann. Tilgjengelig med 2-6 pumper koblet parallelt. Integrert avansert styring og komplette ...
Energieffektive trykkøkingsanlegg for trykkøking av rent vann. Tilgjengelig med 2-4 frekvensstyrte pumper koblet parallelt. Med en avansert integre...
Hydro Solo-E er et fullt optimalisert trykkøkningssystem utformet for systemer der konstant trykk er avgjørende. Den har konstanttrykkstyring, strø...
Inline ett-trinns pumper
Ettrinns sentrifugal in-linepumper med mekanisk akseltetning. Pumpene er direktekoblet, dvs pumpen og motoren er separate enheter som er koblet ret...
Kortkoblet end-suction ettrinns
Direktekoblede end-suctionpumper iht. EN 733
Direktekoblede pumper iht. ISO 2858
Direktekoblede pumper iht. ISO 2858 med hastighetsregulerbar motor
Langkoblet end-suction ettrinns
Langkoblet end-suctionpumper iht. EN 733
Horisontale split-case pumper
Horisontal LS split-case pumpe med dobbeltsidig innløp og tokanals utløp er laget for store mengder, med lav NPSH verdi og effektiv drift.
Kortkoblet end-suction multitrinns
CM, CME er pålitelige, stillegående og kompakte horisontale end-suction-pumper. Den modulære pumpedesignen gjør det enkelt å lage skreddersydde løs...
Inline flertrinns pumper
Vertikal, flertrinns sentrifugalpumpe med sugestuss og utløpsstuss i samme høyde (in-line).
Dykkede avløpspumper
KPL aksialstrøms propellpumpe er konstruert for pumping av store vannmengder med liten trykkøkning.
Dykkede grunnvannspumper
SB, SBA er nedsenkbare trykkøkningspumper som gir enkel plug-and-pump-installasjon og pålitelig drift for boligapplikasjoner. Pumpene sikrer støyfr...
Grundfos SP er nedsenkbare borehullspumper laget for å pumpe grunnvann. Grundfos SP er rustfrie stålpumper og er tilgjengelige i 3 materialkvalitet...
Grundfos SPE er en serie med frekvensregulerte nedsenkbare pumper for grunnvann. Pumpene er alle rustfritt stål og fås i 3 materialkvaliteter (stør...
Membranpumper
Digitale doseringspumper for dosering av kjemikalier med høy presisjon, og muliggjør avansert kontroll av prosess og integrasjon med systemkontroll.
Grundfos Mechanical pumpeserie er en serie ekstremt sterke pumper for applikasjoner som krever pålitelig dosering og høyt trykk. Mekaniske pumper k...
Grundfos Connect er et skybasert plug & play-system som gir deg et effektivt og kostnadseffektivt alternativ til dyre SCADA-systemer.
Nedsenkbare motorer
Grundfos fjernkontroller som brukes til installasjon, dataovervåkning, feilinformasjon og konfigurasjon av Grundfos pumper og systemer, via radio e...
CUE
Komplette pumpestyringer for nivåstyring for ulike applikasjoner, inkl. kabinett, styring og starterutrustning.
Motorvern som beskytter både motor og pumpe.