Et fjernvarme og -kjølesystem transporterer oppvarmet eller nedkjølt vann fra et eller flere produksjonsanlegg til en rekke kunder via et lukket ledningsnett.
Forbedre effektiviteten og reduser kostnadene med et fjernvarmesystem
Pumper er hjertet i ethvert fjernvarmesystem De har stor innflytelse på hvor effektivt andre enkeltkomponenter i et fjernvarmesystem fungerer. Det er derfor pumpevalg er avgjørende når du designer et fjernvarmesystem. Et distriktsenergisystem er en fleksibel løsning som effektivt utnytter en rekke bærekraftige energikilder.
Nøyaktig kontrollert sirkulasjon er nøkkelen til brukerkomfort og systemets generelle effektivitet. Med frekvensdrevne pumper får du intelligent pumpedrift som alltid møter belastningen i systemet. På den måten er du garantert maksimal effektivitet, mens energiforbruket holdes på et minimum. I tillegg er det mange muligheter for optimalisering, inkludert sanntidsmåling og temperaturstyring.
Et nytt nivå av systemintelligens innen fjernvarme og fjernkjøling
Grundfos iSOLUTIONS gir et nytt nivå av intelligens til pumpesystemer i distriktets energinett med løsninger som ser utover enkeltkomponenter og optimaliserer hele systemet.
Drevet av vår dype forståelse for vann, leverer Grundfos iSOLUTIONS intelligente pumper, nettskytilkobling og digitale tjenester som muliggjør bedre nettverkskontroll, oversikt og SCADA-integrasjon. Så enten det gjelder oppvarming eller kjøling, kan du nå et nytt nivå av systemeffektivitet.
En veileder til fjernvarme og -kjøling
Lær om det økende behovet for fjernvarme og -kjøling for å bekjempe verdens energiproblemer - i dag og i morgen. Utforsk de ulike installasjonene og se fordelene ved fjernvarme og kjøling. Og hvorfor fjernvarme og -kjøling gir svaret for fremtidens smartere byer.
Les kundenes historier om dette interesseområdet
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre kunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Applikasjoner
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Enten du ønsker å kjøpe et produkt eller bare søker råd fra en Grundfos-ekspert, hjelper vi deg mer enn gjerne med å få mest mulig ut av din pumpeløsning! Ta gjerne kontakt hvis du trenger veiledning.