Industrielle prosesser
Grundfos kan levere en rekke løsninger som hjelper deg å opprettholde dine industrielle prosesser. Løsningene dekker områder som mediesammensetning, og integrasjon av individuelle komponenter i eksisterende systemer. En industriell prosesspumpe fra Grundfos er bygget for å motstå aggressive medier, og kan anvendes i en rekke industrielle prosesser.
Vi presenterer industrielle prosesser
Mange industrielle prosesser er en del av et høyt koordinert samarbeid mellom ulike avdelinger, slik at eventuelle avbrudd på ett område raskt kan påvirke andre. Grundfos prosesspumper er designet for holdbarhet og er laget av rustfritt stål av høy kvalitet for å motstå de aggressive mediene som brukes i rengjøringsprosesser og tåler temperaturer på opptil 180 ° C. Den komplekse væskesammensetningen som brukes i mange industrielle prosesser krever pumper som kan håndtere varierende viskositet, kjemikalier og temperatur, mens en rekke materialvarianter og pumper for spesialiserte bruksområder beskytter mot korrosjon og kavitasjon i pumpen.
Et nytt nivå innen industrielle applikasjoner når det gjelder systemintelligens og styring
Grundfos iSOLUTIONS i industrielle applikasjoner gir et nytt nivå av intelligens og systemteknologi til pumpen. Dette takket være løsninger som ser hele systemet, og ikke bare individuelle komponenter.
Med bakgrunn i vår forståelse for industriutfordringer, bruker Grundfos iSOLUTIONS intelligente pumper, tilkobling til nettsky og digitale tjenester. Så enten det er vannbehandling, temperaturkontroll eller andre industrielle bruksområder, kan du redusere belastning i systemet, nedetid, vedlikehold og kompleksitet i systemet, samtidig som livssykluskostnader reduseres.
Ønsker du å forbedre kunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.