Flaskevasking
Grundfos sine flertrinns sentrifugalpumper er bygget for å håndtere høye trykk, høye temperaturer og aggressive kjemikalier, og vil derfor dekke dine behov ved vasking av flasker. Dette kan være høye trykk for dyser og korrekt dosering av desinfeksjonsmidler.
Pålitelige pumper for flaskevask
Høyt trykk, høye temperaturer og aggressive kjemikalier er nødvendig i systemer for rengjøring av flasker. Grundfos flertrinns end-suctionpumper er designet for å takle slike utfordringer, og gir energibesparende og pålitelig trykkøkning gjennom hele vaskesyklusen. Disse robuste pumpene takler temperaturer opp til 120 ° C og er tilgjengelige i støpejern så vel som rustfritt stål, noe som gjør dem egnet for vask av flasker der selv det mest aggressive vaskemiddelet brukes. Avanserte digitale doseringspumper er tilgjengelige for presis dosering av alle kjemikalier og vaskemidler. I tillegg leverer vi en rekke systemer med pumper og måleinstrumenter for vannbehandling, som til sammen gir et pålitelig og effektivt system for flaskevask.
Ønsker du å forbedre kunnskapen din om denne applikasjonen?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
End-suction langkoblet ett-trinns
Hydro MPC
Desinfeksjonssystemer
End-suction kortkoblet flertrinns
In-line flertrinnspumper
Trykkøkningsanlegg
Membranpumper
Øk kunnskapen din
Finn ut hvordan du oppnår redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet for din applikasjon. Les våre kunders historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter mer læringsmateriell, artikler, meldinger, videoer og mye mer som gir nytte til løsningen.