Profesjonelle vaskestasjoner stiller krav til pumpeutstyret
Profesjonelle rengjøringsoppgaver er notorisk krevende, ettersom de ofte bruker aggressive væsker, høye temperaturer og høyt trykk. Ved bruk av standard pumper vil dette resultere i unødvendig store installasjoner hvor motor ofte er overdimensjonert for oppgaven. I vask og rengjøringsprosesser innenfor næringsmiddelindustrien, som slakterier og bryggerier, ønsker man små og kompakte pumper, ettersom utstyret enten må installeres i et skap eller monteres på en transportabel vogn.
Kraftige og kompakte Grundfospumper som er utviklet for bilvaskemaskiner og profesjonell nedvasking (slakterier osv.), er laget av materialer som er konstruert for å tåle selv de mest aggressive av vaskemidler og løsemidler. Pumpene kan operere i temperaturer opp til 180°C og ved trykk opp til 40 bar.
Sparer betydelig tid, vann og kostnader
Finn ut hvordan Østerrikes ledende produsent av eksterne solbeskyttelsesskjermer øker oppetid og kapasitet med et nytt rensesystem drevet av Grundfos.
Oppnå høyt trykk ved bruk av en kompakt pumpe. Den største utfordringen ved konstruksjon av et vaske- og rengjøringssystem er å montere en kraftig pumpe på begrenset plass – samtidig som den leverer trykket som kreves for å håndtere plutselige variasjoner i væskestrømmen. Grundfos iSOLUTIONS tilbyr kompakte pumper med høy ytelse, som har optimal beskyttelse mot overbelastning og systembeskyttelse. Disse smarte løsningene passer til barske og fuktige miljøer og kan integreres i det totale systemet, og kan overvåke og kontrollere ekstrautstyr.
Ønsker du å forbedre kunnskapen din om denne applikasjonen?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Få svar på spørsmålene dine om denne applikasjonen
Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svarene deres på ett sted. Se de mest stilte spørsmålene nedenfor eller gå til Grundfos FAQ for en fullstendig liste over svar på spørsmål om våre produkter.
Les kundehistorier om applikasjonsfordeler
Når Grundfos er en del av løsningen, får du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet for applikasjonen. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Øk kunnskapen din
Finn ut hvordan du oppnår redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet for din applikasjon. Les våre kunders historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter mer læringsmateriell, artikler, meldinger, videoer og mye mer som gir nytte til løsningen.
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Enten du ønsker å kjøpe et produkt eller bare søker råd fra en Grundfos-ekspert, hjelper vi deg mer enn gjerne med å få mest mulig ut av din pumpeløsning! Ta gjerne kontakt hvis du trenger veiledning.