Leach mining
Grundfos kan tilby transportpumper, doseringspumper for kjemikalier, dykkede pumper og end-suction pumper for alle steg i ditt anlegg for "in-situ and heap leach mining"
Oppfyller kravene til reaksjonsbasert mineralutvinning (in-situ leaching)
Reaksjonsbasert mineralutvinning er en prosess for å utvinne mineraler som kobber og uran gjennom borehull som er boret inn i bergformasjonen, uten behov for konvensjonell gruvedrift. Grundfos kan levere både nedsenkbare pumper og end-suctionpumper, som sikrer effektiv pumping av både mineralholdige og ikke-mineralholdige løsninger inn i formasjonen, og tilbake til anlegg for mineralprosessering. Vi kan levere skreddersydde gruvepumper bygget av høyverdig stål eller titan, kombinert med MAGDRIVE eller andre løsninger med enkel eller dobbel akseltetning.
En pumpeløsning fra Grundfos kan håndtere svært lave pH-nivåer og svovelsyre i både lave og høye konsentrasjoner (over 90%). Videre tilbyr vi et komplett utvalg av doseringspumpesystemer, for store eller små kapasiteter, som er basert på forskjellige teknologier. Vi har også elektroniske og elektrokjemiske tilbehør for fullstendig kontroll, og PLS-styrte, helautomatiske systemer med pålitelig dosering for klargjøring til tørrstoff.
SP systemhåndbok
Gruveindustrien bruker nedsenkbare borehullspumper for drenering og prosessert innen reaksjonsbasert mineralutvinning. Finn ut mer om fordelene med SP-serien for disse prosessene.
SP nedsenkbare pumper for reaksjonsbasert mineralutvinning
Grundfos SP flertrinns nedsenkbare borehullspumper er den perfekte løsningen for drenering av gruver og reaksjonsbasert mineralutvinning. Tilgjengelig i et utvalg av 55 materialer tilpasset et bredt spekter av kjemiske væsker, kan pumpene kan installeres i svært dype borehull og gir en kapasitet på opptil 470 m3 / h eller en maksimal løftehøyde på 670 meter.
Ønsker du å forbedre kunnskapen din om denne applikasjonen?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
End-suction langkoblet ett-trinns
Hydro MPC
End-suction kortkoblet ett-trinns
End-suction kortkoblet flertrinns
Nedsenkbare pumper til grunnvann
Horisontale splitcase-pumper
In-line flertrinnspumper
Trykkøkningsanlegg
Membranpumper
Other
Øk kunnskapen din
Finn ut hvordan du oppnår redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet for din applikasjon. Les våre kunders historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter mer læringsmateriell, artikler, meldinger, videoer og mye mer som gir nytte til løsningen.