Avsaltingsprosesser krever store mengder energi og kjemiske produkter. Grundfos kan tilby pumper for desalinering og omvendt osmose som er høyeffektive og korrosjonsbestandige, slik at de kan takle det tøffe driftsmiljøet.
Det nye Grundfos BMSX-pumpesystemet har en unik utførelse beregnet til avsaltning av hav- og brakkvann.
Trykkøkningsmodul
Avansert og energieffektivt trykkøkingssystem for rent vann. Tilgjengelig med 2-6 pumper koblet parallelt. Integrert avansert styring og komplette ...
Inline ett-trinns pumper
Ettrinns sentrifugal in-linepumper med mekanisk akseltetning. Pumpene er direktekoblet, dvs pumpen og motoren er separate enheter som er koblet ret...
Kortkoblet end-suction ettrinns
Direktekoblede end-suctionpumper iht. EN 733
Direktekoblede pumper iht. ISO 2858
Direktekoblede pumper iht. ISO 2858 med hastighetsregulerbar motor
Langkoblet end-suction ettrinns
Langkoblet end-suctionpumper iht. EN 733
Normerte pumper iht. ISO 2858
Pumper uden kobling, motor og bunnramme iht. ISO 2858
Normerte pumper iht. ISO 2858 med hastighetsregulerbar motor
Horisontale split-case pumper
Horisontal LS split-case pumpe med dobbeltsidig innløp og tokanals utløp er laget for store mengder, med lav NPSH verdi og effektiv drift.
Kortkoblet end-suction multitrinns
CM, CME er pålitelige, stillegående og kompakte horisontale end-suction-pumper. Den modulære pumpedesignen gjør det enkelt å lage skreddersydde løs...
Inline flertrinns pumper
Vertikal, flertrinns sentrifugalpumpe med sugestuss og utløpsstuss i samme høyde (in-line).
Horisontale flertrinns pumper
Trykkøkingsmoduler
Innkapslede pumper
Membranpumper
Digitale doseringspumper for dosering av kjemikalier med høy presisjon, og muliggjør avansert kontroll av prosess og integrasjon med systemkontroll.
Grundfos Mechanical pumpeserie er en serie ekstremt sterke pumper for applikasjoner som krever pålitelig dosering og høyt trykk. Mekaniske pumper k...
Maksimer ytelsen og effektiviteten til ditt pumpesystem med avanserte igangkjøringstjenester fra fagfolk.
Minimer kostnadene og sikre livslang pumpeeffektivitet. En inspeksjon gir deg en oversikt over installerte grunnforhold og anbefalinger for forbedr...
La Grundfos servicepersonell ta seg av installasjonsoppgaver, så vet du at pumpene er i dyktige hender.
Optimaliser effektiviteten og påliteligheten, og reduser energiforbruket og driftskostnadene med vår laserjustering av pumpe.
Når du holder deg oppdatert om utstyrets status, kan du gjøre nødvendige tiltak for å forhindre dyre driftsstans.
Grundfos Pump Audit er en konsulenttjeneste som i løpet av få trinn vil gi informasjon om effektiviteten på et installert pumpesystem.
Alle typer reparasjoner av pumper utført på Grundfos serviceverksted. Inkluderer også henting og levering av pumpene dersom dette er ønskelig.
Finn pumpene du trenger, og finn ut hvordan du kan oppgradere til pumper med lavest mulig strømforbruk.
Grundfos reservedeler er komponenter av høy kvalitet som lar deg optimalisere systemytelse og minimere driftstans på grunn av uforutsette havarier....
En skreddersydd serviceavtale fra Grundfos sørger for at du får akkurat den servicen du trenger for at systemet og utstyret fungerer optimalt til e...
La oss ta vare på ditt pumpesystem, mens du tar vare på virksomheten.