Pålitelig og energieffektiv transport av avløpsvann
Pålitelige, energieffektive løsninger for pumpestasjoner og nettverk for avløpsvann er avgjørende for innsamling og transport av avløpsvann. Grundfos tilbyr markedsledende avløpspumper med høy effektivitet som inkluderer innovative og patenterte teknologier som S-tube-løpehjul og SmartTrim løpehjuljustering.
Vi leverer også prefabrikerte pumpestasjoner komplett med pumper, styringer, ventiler og rør, og avløpsløftesystemer med avløpsmaskinpumper. Ved oppgradering av eksisterende pumpestasjoner sikrer vi en komplett løsning med enkel installasjon og lav nedetid under installasjonsprosessen. Grundfos tilbyr rådgivning og bruker Computational Fluid Dynamics modellering for å optimalisere strømningsmønstre på pumpestasjonen og retensjonstanken. Vårt verktøy for modellering av kloakknettverk med systemsimuleringsprogramvare hjelper også med å optimalisere designen.
Kutt kjemikaliekostnader med 70%
Da det danske forsyningsselskapet Mariagerfjord Vand A/S opplevde hydrogensulfidproblemer i en utfordrende pumpehoved, løste Grundfos' hydrogensulfidløsning raskt problemene. Alle luktproblemer har forsvunnet, og kjemikaliekostnader er redusert med 70% i det berørte området.
Løsning av H2S-problemer basert på faktiske driftsforhold
Hydrogensulfiddannelse i avløp er en kompleks prosess som avhenger av mange faktorer, inkludert temperatur, sammensetningen av avløpsvann, oppholdstid i rørene, og når og i over hvor lang tid pumpen i kummen går. En ideell løsning på hydrogensulfidproblemer må ta hensyn til alle disse faktorene. Det må være basert på faktiske driftsforhold for å håndtere denne uforutsigbarheten. Dette er nettopp tilnærmingen som har ført til Grundfos' hydrogensulfidløsning.
Møt vår ekspert på Dedicated Controls
En frekvensomformer kan bidra til å redusere energiforbruket på avløpsvannstasjonene. Men en frekvensomformer alene er ikke nok. Du trenger også en intelligent avløpsvannpumpestyring som Grundfos Dedicated Controls – en komplett avløpsvannkontroll- og overvåkingsløsning som er utviklet spesielt for pumpestasjoner i nettverk. Se vår sjefsingeniør forklare hvordan det fungerer.
Ny skybasert løsning for avløpsnettverk
Se vår korte video om Grundfos iSOLUTIONS CLOUD for avløpsnettverk - et optimaliseringsverktøy som gir datadrevet driftsinnsikt for å muliggjøre forebyggende vedlikehold, overløpsadvarsler, faktisk strømningsovervåking og mer. Last ned brosjyren for å lære mer.
Last ned håndbøker for avløpsanlegg
Viktig veiledning for avløpsvann for tekniske beslutningstakere
Få veiledning for pumpevalg og installasjon i drenerings-, avløps- og kloakkapplikasjoner. Denne spesifikke håndboken fokuserer på mindre transportsystemer for avløpsvann, ved bruk av pumper med motorer fra 0,15 kW til 30 kW. Utforsk pumper og pumpesystemer, dimensjonering og valg, pumpeytelsesdata, pumpesystemoppsett, livssykluskostnader og mye mer, inkludert praktiske eksempler.
Viktig veiledning for konstruksjon, installasjon og drift av avløpsvann
Utforsk vår dedikerte håndbok for avløpsanlegg med store avløpsvannpumper på opptil 520 kW. Lær om installasjon og drift av nedsenkbare og tørroppstilte pumper, inkludert korrekt oppsett og forhold for optimal drift.
Ønsker du å forbedre kunnskapen din om denne applikasjonen?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Tilbehør elektrisk
Other
Øk kunnskapen din
Finn ut hvordan du oppnår redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet for din applikasjon. Les våre kunders historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter mer læringsmateriell, artikler, meldinger, videoer og mye mer som gir nytte til løsningen.