Optimalisert grunnvannsuttak
For råvannsuttak i borehullene krever kommuner de høyeste nivåene av energioptimalisering og bærekraftigt, noe som reflekteres i lavere livssykluskostnader. Gjennom årene har Grundfos vært en pionér i en rekke innovasjoner som fortsatt påvirker nye standarder, og vi har erfaring fra en stor installert base av nedsenkbare pumper og motorer i rustfritt stål.
Grundfos var for eksempel banebrytende for implementering av variabel hastighet i pumpedrift, og det er innovasjoner som dette som gjør at vannforsyningsinfrastrukturen din kan møte fremtidige utfordringer og forskrifter.
90 % energieffektivitet med våre nye permanentmagnetmotorer
Grundfos forsyner SPE-systemet med en nedsenkbar motor med permanentmagnet og skreddersydd CUE-frekvensomformer. En Grundfos PM-motor sørger for 90 % energieffektivitet ettersom rotortapet er nær null. CUE justerer kontinuerlig hastigheten til pumpen etter alle pumpebehov. Alt i alt har SPE-systemet bevist sin pålitelighet og lengre levetid og holder de totale livssykluskostnadene nede.
Se hvordan mange års erfaring med permanentmagnetmotorer og inngående kunnskap om bruk har resultert i en pumpe i rustfritt stål med en rekke innebygde funksjoner.
Tid for utskifting – vurder pumpen din før du starter
Enten en nedsenkbar pumpe ligger 30, 60 eller 150 meter under bakken, kan det være en kostbar affære å trekke den opp for inspeksjon. Men ved å bruke vårt spesielle gratisverktøy kan du måle virkningsgraden til en nedsenkbar pumpe mens den fremdeles er i borehullet. Lav virkningsgrad kan bety at det er verdt å trekke den opp for rengjøring eller utskifting. Våre SQ- og SQE-pumper er gode erstatningspumper når den tid kommer.
CUE-brosjyre om funksjoner og fordeler
Grundfos' serie med CUE-frekvensomformere er svært allsidig og kan brukes til enkel og effektiv drift i alle bruksområder. Ved å koble en CUE med en nedsenkbar Grundfos SP-pumpe, skaper du fordeler for både deg selv og kundene.
Last ned brosjyren og lær mer om funksjonene og fordelene ved CUE.
Vil du vite mer om SP-pumpene våre?
I Grundfos Ecademy, som er vår online pumpeskole, har vi flere kurs på våre borehullspumper - inkludert SP. I det kurset, som består av tre filmer, viser vi hvordan du kan beskytte den nedsenkbare motoren i SP-pumpen. Vi beskriver også fordelene med frekvensomformere og hvordan du velger optimal kabelstørrelse.
Se på andre Grundfos vanninntaksløsninger
Grunnvannsinntak for boliger
Grunnvann er en forutsetning for vannforsyning. Det er like viktig å sørge for pålitelig ferskvannsforsyning til alle huseiere, spesielt for de som har en privat grunnvann som en vannkilde. Les mer om våre nedsenkbare løsninger for en- og tofamiliehus.
Soldrevne løsninger for vannforsyning
Svært effektive nedsenkbare løsninger nå tilgjengelig for bruksområder i og utenfor strømdistribusjonsnettet.
Ønsker du å forbedre kunnskapen din om denne applikasjonen?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Få svar på spørsmålene dine om denne applikasjonen
Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svarene deres på ett sted. Se de mest stilte spørsmålene nedenfor eller gå til Grundfos FAQ for en fullstendig liste over svar på spørsmål om våre produkter.
Les kundehistorier om applikasjonsfordeler
Når Grundfos er en del av løsningen, får du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet for applikasjonen. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Øk kunnskapen din
Finn ut hvordan du oppnår redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet for din applikasjon. Les våre kunders historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter mer læringsmateriell, artikler, meldinger, videoer og mye mer som gir nytte til løsningen.
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Enten du ønsker å kjøpe et produkt eller bare søker råd fra en Grundfos-ekspert, hjelper vi deg mer enn gjerne med å få mest mulig ut av din pumpeløsning! Ta gjerne kontakt hvis du trenger veiledning.