Problemfri drenering

Utforsk vårt utvalg problemfrie og pålitelige pumper for dreneringssystem i hjemmet, som kan fjerne dreneringsvann fra huset ditt og holde hjemmet trygt og rent. 

Hold hjemmet ditt trygt og rent med et problemfritt dreneringssystem 

Når et kloakksystem i hjemmet blir overveldet, kan det føre til tilbakeslag eller til og med oversvømmelser, noe som kan føre til kostbare vannskader og potensielle helsefarer. Å unngå at vann kommer inn i huset kan være komplisert og tidkrevende, men med et system for problemfri og pålitelig drenering i hjemmet kan du holde hjemmet trygt og rent til enhver tid.

Hvorfor skal man velge en dreneringspumpe for hjemmet fra Grundfos? 

Opptil 3 liter

vann kan dreneres hvert sekund for rask fjerning av vann

Opptil 9 meter

løftehøyde

Ned til 3 mm

vann pumpes over gulvnivå

Hva kan det rette systemet for drenering i hjemmet gjøre for deg?

Våre pumper for problemfri og pålitelig drenering i hjemmet pumper overflødig vann fra vaskemaskiner, badekar, dusj og vasker fra bygningskloakk eller kjellere som er utsatt for oversvømmelser.

Permanent installasjon eller bærbar bruk 

UNILIFT CC er fleksible dreneringspumper som er ideelle for dreneringsinstallasjoner både i nødssituasjoner og permanent. De veier lite og er praktiske å transportere, noe som gjør dem til en perfekt bærbar dreneringsløsning. 

Løsning for høy ytelse 

UNILIFT CC kan drenere opptil 3 liter avløpsvann per sekund og pumpe ned til 3 mm, slik at gulvet nesten tørkes tørt. Når den brukes i en nedsenket installasjon, kan den transportere vann opptil 9 meter høyt.

Enkel å sette i gang 

UNILIFT CC er utstyrt med en dobbel utgang, så den passer umiddelbart til alle kontakter, horisontalt eller vertikalt. Takket være MULTIBOX-varianten som inneholder alle nødvendige slanger og materialer, kan du reagere raskt hvis kjelleren din blir oversvømt.  

Velg det rette systemet for drenering for hjemmet

Ta en titt på våre mest populære pumper for drenering i hjemmet. Hvis du trenger en nedsenket løsning/sumppumpeløsning, anbefaler vi at du kontakter din lokale installatør for veiledning om den optimale løsningen for ditt hjem.

Merk: Profesjonelle installatørselskaper blir tilfeldig søkt på og vist basert på geografisk plassering, og de er ikke godkjente eller sertifiserte av Grundfos.

Grundfos UNILIFT CC

Vår mest allsidige og slitesterke pumpeløsning for drenering. Ta styring over hjemmets drenering enkelt med UNILIFT CC når du trenger å fjerne vann fra kjelleren eller fra en av apparatene i hjemmet.

Høyst grundig  

UNILIFT CC leveres med en sil i rustfritt stål, som kan fjernes når som helst for sug ned til 3 mm.

Robust & pålitelig

UNILIFT CC er bygget med materialer i rustfritt stål og som er motstandsdyktige mot rust, og den gir deg en robust og slitesterk løsning som sikrer langvarig ytelse og kostnadsbesparelser på vedlikehold, uansett hvor den er installert.

Intelligent styring

UNILIFT CC kan styres med en flottørbryter ved pumpen, eller den kan leveres som en pumpe med en styreenhet for forbedret sikkerhet og ekstra alarmalternativer.

Mål

Høyde: 30,5 cm, Bredde: 16,0 cm og Vekt: 4,35–6,5 kg, avhengig av modell

Merk: målene er indikative for pumpetypen – men kan variere mellom ulike modeller 

Finn ut mer om vår mest populære dreneringspumpe