Meieri
1 - Det første trinnet er å redusere karbonutslippene i driften med 63 % ved 60 meierier over hele verden innen 2030.
Kilde: Arla.com
2 - 481 800 kWh i kritiske vannforsyningssystemer ved Arlas anlegg i Westbury i Storbritannia.
Kilde: Arla Westbury, case story
Leskedrikke
1 - Ettersom den globale etterspørselen etter ferskvann forventes å overstige tilgangen med 40% før 2030,
Kilde: Water Scarcity: A Growing Investment Concern, Morgan Stanley
Bryggerier
1 - Bryggeriindustrien er en av de største industrielle brukerne av vann.
Kilde: The brewing industry and environmental challenges
2 - 70 % av ferskvannet som brukes til brygging, ender opp som avløpsvann.
Kilde: Reducing Water and Wastewater in the Brewing Industry