- Væsketemperatur
- 0 .. 60 °C
Grundfos SFG strømningssetter
Nedsenkbare SFG-strømningssettere er det energisparende valget for å opprettholde suspensjon på avløpsvannet. Som en del av Grundfos portefølje av røreverk, har SFG-strømningssettere et overlegent trykk-kraft forhold og klasseledende hydraulisk design. Drift med variabel hastighet med en ekstern frekvensomformer sikrer en energieffektiv ytelse med en myk start.
Totalt sett har SFG-strømningssettere en robust, antikorrosiv konstruksjon for lengst levetid i behandlingsanlegg for kommunale, industrielle og landbruksformål. Et flertrinns tetningssystem er en av flere standard egenskaper som hindrer lekkasje. Strømningssettere er egnet for aktivert slam med et tørrstoffinnhold på 0,5-1% og for andre væsker med et tørrstoffinnhold på maksimalt 1,5%.
Se hvordan kundene drar nytte av dette produktet
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Få svar på spørsmålene dine om dette produktet
Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svarene deres på ett sted. Se de mest stilte spørsmålene nedenfor eller gå til Grundfos FAQ for en fullstendig liste over svar på spørsmål om våre produkter.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.
Servicetilbud
Produkter og tjenester
Grundfos tilbyr en rekke tjenester utviklet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av pumpeinvesteringene dine. Ta kontakt med oss for å lære mer.