- p maks.
- 10 bar
- Væsketemperatur
- 0 .. 110 °C
- Maks. løftehøyde
- 8 m
- Maks. kapasitet
- 4 m³/h
Velg riktig ALPHA for jobben
For deg som installatør har det aldri vært enklere å velge riktig ALPHA-sirkulasjonspumpe for en bestemt jobb. Enten kunden din ber om den beste sirkulasjonspumpen for en svært spesifikk oppvarmingsapplikasjon, eller om en enklere løsning vil gjøre jobben, finner du riktig pumpe i ALPHA-serien.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.