- Væsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- p maks.
- 6 bar
- Maks. løftehøyde
- 68 m
- Maks. kapasitet
- 8 l/s
Nedsenkbare APG-pumper med horisontal utløpsport
De er spesielt utviklet for trykksatt pumping av kloakk og avløpsvann som inneholder destruerbare faste stoffer. Pumpene er utstyrt med et kuttesystem som kutter destruerbare faste stoffer i små biter, slik at de kan ledes vekk gjennom rør med relativt liten diameter. Pumpene er tilgjengelige med eller uten kontrollboks og nivåbryter. Pumper uten kontrollboks må kobles til en separat pumpestyring med motorstarter.
Bruksområder
Den kompakte konstruksjonen gjør disse pumpene egnet for både midlertidig og permanent installasjon. De er egnet for både frittstående installasjoner og installasjoner ved hjelp av et autokoblings geiderrørsystem. APG-pumpene er designet for pumping av:
- Kloakk
- Avløpsvann
- Avløpsvann med høyt innhold av fibrøst materiale
Funksjoner og fordeler
- Integrert kuttesystem (APG)
- Tørr eller nedsenket installasjon
- Installasjon på autokoblingsfot
- Sensorer i viklinger
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.
Produkter og tjenester
Grundfos tilbyr en rekke tjenester utviklet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av pumpeinvesteringene dine. Ta kontakt med oss for å lære mer.